Skip to main content
ANVENDELSE I DEN VIRKELIGE VERDEN

Standardisering inden for automatisering

Øg automatiseringshastigheden og omfanget med standardiserede teknologier, processer og grænseflader. Siemens solutions integrerer forskellige systemer problemfrit, så komplekse funktioner kan køre effektivt.

Udfordring

Hvis du synes, at det er frustrerende at skifte smartphone, skulle du prøve at skifte leverandør af din værkstedsmaskiner. Du bliver nødt til at integrere maskiner og automation systems fra forskellige leverandører - og uddanne medarbejdere til at bruge dem. Uden en standardiseringsløsning kan du forvente længere nedetider, mens du gennemgår en langvarig integrationsproces.

Løsning

Styrk din effektivitet, fleksibilitet og konkurrenceevne med Siemens' standardisering inden for automatisering. Vores solutions anvender fælles branchestandarder til forenkling af integrationen, så grænseflader og eksisterende systemer harmoniseres med henblik på brugervenlighed.

Key benefits

Icon symbolizing flexibility

Få plug-and-produce-funktioner

Start og skalér din automatiserede produktion hurtigere med Siemens' standardisering. Vores modulære maskinkoncept gør det nemt at tilføje og udskifte maskiner efter behov, hvilket minimerer fejl og nedetid.

Icon symbolizing advantages

Standardiser sikkerheden

Sørg for at forbedre medarbejdersikkerheden og anlæggets ydeevne med standardiserede sikkerhedsforanstaltninger på tværs af komplekse systemer. Siemens solutions integrerer sikkerhedsforanstaltninger og anvender risikovurderinger til at definere nedlukningszoner, hvilket begrænser sikkerhedsrisici.

Icon symbolizing complexity

Reducer afhængigheden af specialister

Identificer og ret maskinproblemer hurtigere uden dyre specialreparationer. Siemens' standardisering reducerer systemkompleksiteten, så specialuddannelse ikke er nødvendig for at holde din produktionslinje kørende problemfrit.

Woman using a smartphone at a wooden table.

What does your smartphone have to do with standardization in automation?

Switching smartphones can be frustrating—but imagine doing the same with industrial machines. See in the article how standardization in automation, using PROFINET and OPC UA, simplifies integration and boosts efficiency across diverse systems. Learn how harmonized interfaces are transforming smart manufacturing.

Udvikl, integrer og udskift maskiner hurtigere med Siemens. Vores automatiseringsramme anvender fælles industristandarder i hele systemet, så operatører nemt kan overvåge maskinens status, løbende forbedre processer og minimere nedetid.

Gør maskinintegration nemmere

Firma: Rosendahl Nextroom

Beliggenhed: Østrig

Siemens software: OPC

OPC UA fra Siemens muliggør problemfri integration af maskiner i eksisterende systemer på tværs af platforme og producenter, hvilket giver sikker indbyrdes kommunikation og datatransmission mellem maskiner (M2M) til Rosendahl Nextroms fabriksautomatisering.

Discover how Rosendahl benefits from standardization

Rosendahl Nextrom, Austria

  • Rosendahl Nextrom regularly faces the challenge of integrating its machines into its customers' existing systems
  • OPC UA as an open interface from the control level to Industrial Edge and Cloud
  • 30% less commissioning time for end customers and 20% higher freedom from errors when creating the interface

Typical examples of Standardization in Automation

Har du spørgsmål?

Lad os chatte. Kontakt os, og så hjælper vi dig med at finde ud af det bedste sted at starte.