Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Anvendelse i den virkelige verden

Styring og drift af infrastruktursystemer

Infrastrukturudbydere står over for stigende konkurrencepres, digitaliseringskrav, strenge regler og bæredygtighedskrav. Avancerede kontrol- og driftssystemer er nøglen til at overvinde disse udfordringer. Vores system forbereder dig til fremtidig succes.

Udfordring

Er dit kontrol- og styresystem klar til fremtiden? Infrastrukturoperatører står over for forskellige projektkrav, der kræver meget skalerbare løsninger. Hvordan kan du sikre kontinuerlig global tilgængelighed, sikkert overføre store højfrekvente data til skyen og opretholde pålidelighed under opgraderinger? At opfylde strenge sikkerhedsstandarder (IEC 62443) og opnå problemfri IT/OT-integration samtidig med hurtig tilpasning uden at gå på kompromis med historiske data eller driftskontinuitet er kritiske forhindringer.

Løsning

Fremtidssikret drift med en tilpasningsdygtig, integreret løsning, der giver problemfri IT/OT-integration. Det flytter data ubesværet fra stedet til MES eller Cloud med overlegen behandling og optimeret trafik. Vores platformuafhængige system er IEC 62443 certificeret og understøtter stærke sikkerhedskrav. Nyd kontinuerlig vedligeholdelse, der muliggør problemfri opgradering og ny funktionsintegration uden nedetid. Hot-Standby-redundans understøtter op til 2048 systemer, hvilket sikrer uovertruffen skalerbarhed og hurtig tilpasning.

Fordele

  • Maksimer din driftseffektivitet
  • Sikker som standard med certificeret beskyttelse
  • Tilpas uden begrænsninger
  • Opnå nul nedetid, mens du håndterer millioner af datapunkter
  • Implementere på under tre minutter på tværs af enhver enhed eller operativsystem
  • Skalér uendeligt gennem fleksibel, redundant arkitektur med understøttelse af flere sprog og kontinuerlig vedligeholdelse af livscyklussen
  • Ingeniør onlinemodifikationer, mens systemerne kører
  • Integrer videostyring
  • Opret forbindelse via omfattende sydbound/nordgående muligheder
Vindmøller og solpaneler i grønne marker med en byskyline og bjerge ved solopgang.

Sådan kommer du i gang

Udviklende kundebehov tvinger systemtilføjelser, hvilket resulterer i komplekse, sammenkoblede strukturer, der er dyre og udfordrende at vedligeholde, opdatere eller foretage fejlfinding. Disse systemer mangler ofte fremtidsklare muligheder. Vi præsenterer seks eksempler, der viser fordelene ved tilpasningsdygtige kontrolsystemer.

Person i orange sikkerhedsvest peger mod en instrumentbrætskærm med diagrammer, kørebanevisning og statusikoner.

Betjen kritisk system sikkert

Sikker drift er afgørende for kritisk infrastruktur. I nødsituationer er systemer og mennesker i fare. Vores løsninger sikrer 24/7 sikkerhed og katastrofeberedskab ved at tilpasse systemer under drift uden nedetid og opretholde kontrollen selv i de værste nødsituationer.

Computerskærme med maskerede angribere, der vender mod et instrumentbræt bag et skjold, omgivet af sikkerhedsikoner.

Beskyt kritiske systemer

Beskyt kritiske infrastruktursystemer, der beskytter befolkningerne og sikrer offentlige livsfunktioner. Angreb fra terrorister eller kriminelle kan have alvorlig indflydelse på den regionale stabilitet. For at sikre systemtilgængelighed på tværs af distribuerede netværk og beskytte mod cyberkriminalitet er robust it-sikkerhed nøglen.

Security-kameraer og dashboard-skærme, der er forbundet til data, kortlægning, og webplaceringsikoner.

Administrer distribuerede kontrolrum

Administrer distribuerede kontrolcentre på tværs af geografiske afstande for sikker infrastruktur. Udstyr har brug for global tilgængelighed og enkel visualisering. Videoovervågning med HMI/PLC-funktioner overvåger anlægsnetværk, hvilket reducerer kompleksiteten ved at eliminere yderligere videoentreprenører.

Cloud- og serverstak forbundet til en instrumentpanelmonitor med diagrammer, fartøjsvisning og præstationsikoner.

Fleksibel skalering af dit system

Uanset hvordan du bruger, gemmer eller historiserer data, hvilken enhed eller operativsystem du foretrækker — skalerbarhed og driftbarhed er afgørende for infrastruktursystemer. Vores løsninger skaleres fra små IoT-enheder til store cloud-servere ved hjælp af én softwarestak. Vælg fleksibelt datalagring med høj ydeevne.

Person med headset og tablet, der gestikulerer mod en instrumentbrætskærm med diagrammer, indstillinger og præstationsikoner.

Fremtidsklar infrastruktur

Valider infrastrukturprojekter designet i årtier gennem hele deres livscyklus. Objektorienteret datamodellering standardiserer data til opbevaring, organisering, behandling og adgang, hvilket muliggør hurtig systemopsætning og import af store data. Det tilpasser forretningslogik til specifikke krav.

Dashboard-skærm tilsluttet cloud, serverrack, portbarriere og data-, chat- og netværkssymboler.

IT/OT-forbindelsesplatform

Administrer store infrastruktursystemer, der genererer store data, IT/OT-integration indsamler, behandler og analyserer det. Certificerede drivere og tilslutningsmuligheder til lokale edge-enheder eller distribuerede stationer muliggør problemfri dataudveksling mellem cloud og edge ved hjælp af integreret cloud-forbindelse.

Tilgængelighed

Sikre global adgang til kontrol- og overvågningsudstyr døgnet rundt på alle steder. Pålidelige data er nøglen til beredskab i nødsituationer. Et enkelt system optimerer driften, reducerer kompleksiteten og øger systemtilgængeligheden på lang sigt.

Data-security

Infrastrukturprojekter har brug for robust datasporing. Sikker højfrekvent overførsel af store datamængder fra kontrol-/styresystemer til skyen er afgørende. Databaserede systemer sikrer overholdelse af overførsels- og sikkerhedsbehov.

Skalerbarhed

Skalerbarhed er nøglen til forskellige projekter og kundebehov. Operatører har brug for opgraderbare, vedligeholdelsesvenlige systemer med lang levetid. Et let tilpasningsdygtigt system sikrer hurtige reaktioner på skiftende kundekrav.

Kickstart din rejse med denne løsningspakke

Udforsk denne omfattende WinCC OA-pakke: software til nulskalerbarhed, robust industriel sikkerhed, kompatibilitet med flere platforme og brugsklare tilføjelser, der implementeres på få minutter. Få flere oplysninger om transformering af din industrielle automatisering.

Casestudie

Ingen dag uden vand

FEO - FERNWASSER ELBAUE-OSTHARZ, Tyskland

  • Højeste tilgængelighed med høj IT Security og ensartet brugergrænseflade i henhold til kundespecifikationer fra eksisterende LSX
  • Vedligeholdelse og videreudvikling af styresystemet af slutkundens SCADA-projektteam
  • Omkostningseffektiv og hurtig portering af det eksisterende LSX-styresystem med 75000 IO gennem automatiseret masseeksport/import

Har du brug for support til at vælge en SCADA-løsning?

Lad os oprette forbindelse - vores branche- og teknologieksperter guider dig til den bedste løsning til dine behov.