Computerstøttet design (CAD) er brugen af computerprogrammer til at oprette, ændre, analysere og dokumentere to- eller tredimensionelle (2D eller 3D) grafiske repræsentationer af fysiske objekter som et alternativ til manuelle udkast og produktprototyper. CAD bruges i vid udstrækning i computeranimation og mediespecielle effekter samt i produkt- og industrielt design.
Hvad er NX CAD?
NX CAD er en mekanisk produktdesignløsning udviklet af Siemens, der hjælper virksomheder med at øge produktdesigneffektiviteten og kvaliteten. Det muliggør produktets mest omfattende digitale twin ved problemfrit at forbinde teams, processer, systemer og data, der er involveret i produktdesignet.
Det er den første store mekanisk computerstøttet designsystem (MCAD) at blive certificeret som et åbent system, der giver nem integration og har en dokumenteret track record for at hjælpe kunder med at fremme deres data uden afbrydelser. Det er den eneste CAD-løsning, der understøtter token licensering, en meget fleksibel tilgang til levering af tilføjelsesløsninger. Det er nu tilgængeligt i skyen, som en service (NX X), for at hjælpe dig med at fremskynde din digitale transformation lettere, hurtigere og i stor skala.
Hvad er Solid Edge CAD?
Solid Edge CAD er en Siemens teknologi, som ingeniører, produktudviklere og designere bruger til at skabe funktionelle, virtuelle prototyper af tredimensionelle objekter. Med Solid Edge kan designere dynamisk oprette og ændre alle detaljer i et produkt, en del eller en samling. 3D CAD-software letter og automatiserer andre aspekter af produktudvikling, såsom simuleringstest, tegning og tegning, fremstilling, datastyring, computergenereret animation og meget mere. Disse tredimensionelle modeller kan bruges i simuleringsundersøgelser til at forudsige, hvordan objektet vil reagere på stress og miljøfaktorer, de kan gengives til at skabe fotorealistiske billeder til brug i salgs- og marketingmaterialer og/eller detaljerede tegninger kan sendes til fremstilling til produktion (eller, i tilfælde af additiv fremstilling, kan CAD-filen sendes direkte til en 3D-printer).
Modellering i CAD
Traditionelt er der to hovedtilgange til at skabe og ændre geometri i 3D CAD: historiebaseret (også kendt som ordnet eller funktionsbaseret) modellering eller direkte modellering. I historiebaseret modellering styrer strukturen og rækkefølgen af funktioner, hvordan modeller reagerer på ændringer eller redigeringer. Dette skaber forudsigelige resultater fra redigeringer af underliggende objektskitser ved hjælp af præcise målsætningsændringer. Direkte modellering opretholder ikke en historik over funktioner eller registrerer, hvordan en model er bygget. Der er ingen skitser af kørefunktioner, der udgør delen. Redigering sker ved blot at vælge, hvad du vil ændre og ændre det.
Relaterede produkter: NX CAD