Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Person, der sidder foran den bærbare computer og viser SIPROTEC 5 Configurator

Vil du have din 3TM på mindre end 60 sekunder?

Tilpas dit perfekte produkt med blot et par klik og med 3D-produktvisualisering i realtid.

Hvorfor 3TM vakuumkontaktorer?

Siemens 3TM vakuumkontaktor er en kompakt, højtydende mellemspændingsomskifteløsning udviklet til at holde kritiske systemer kørende. 3TM er designet til op til 15 kV-netværk og leverer op til en million elektriske og mekaniske koblingscyklusser uden vedligeholdelse, hvilket gør den ideel til transport- og elevatorsystemer, pumpestationer, HVAC, datacentre, reaktiv effektkompensation, vind- og solcelleparker, minedrift, jernbane og marine applikationer.

  • op til 15 kV
  • op til 450 A
  • op til 1 mio. operationer

Vigtige fordele

Maksimer oppetid

Bliv vedligeholdelsesfri op til en million skiftecyklusser.

Ubesværet integration

Modulært stangdesign og kan monteres i enhver position.

Reducer OPEX

Lavt spole strømforbrug reducerer energi- og driftsomkostningerne.

Bygget til barske forhold

3TM tåler vibrationer og stød, fungerer op til 5000 m højde og skifter drifts- og overbelastningsstrømme pålideligt på tværs af AC‑1 til AC‑4-kategorier — selv under spændingsfald.

Vakuumkontaktor 3TM3, 3-polet, set fra siden