Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor 3TL71 vakuumkontaktorer?

Siemens 3TL71 er en af de meget få 3-polede vakuumkontaktorer på markedet, der er klassificeret til 24 kV, hvilket positionerer den unikt til højspændingsindustrielle og kommercielle installationer. Den dækker udnyttelseskategorier AC‑1 til AC‑4, hvilket gør den velegnet til et bredt spektrum af koblingsopgaver fra resistive belastninger til tunge motorapplikationer.

  • 24 kV
  • 800A
  • op til 1 mio. operationer

Vigtige fordele

Lavet til mere

Unikke 24 kV-klassificeringer til krævende industrielle applikationer.

Pladsbesparende design

Slankt stablet layout forenkler integrationen og sparer værdifuld plads.

Ydeevne med lang levetid

Tåler op til 1 mio. mekaniske cyklusser.