Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Warehouse Digital Twin drevet af SoftServe

SoftServe er en global it-konsulent- og digital servicevirksomhed med speciale i cloud, AI, IoT og softwareudvikling. Det hjælper virksomheder med at fremskynde innovation gennem brugerdefinerede softwareløsninger, dataanalyse, DevOps og cybersikkerhed. SoftServe samarbejder med topteknologifirmaer som AWS, Microsoft og Google Cloud for at drive digital transformation. Med fokus på AI-drevet automatisering, lavkodeudvikling og modernisering af virksomheder leverer SoftServe skræddersyede it-løsninger på tværs af brancher, herunder sundhedspleje, økonomi, energi og produktion.

Hvorfor Warehouse Digital Twin udnytter Tecnomatix?

SoftServes Warehouse Digital Twin er en løsning, der giver dig mulighed for virtuelt at bygge, betjene og redesigne dit lager - uden omkostninger eller risiko for fysiske forsøg. Ved at simulere alle detaljer — fra layout, zoner og stativer til transportbånd, dokker, mobile robotter (AMR'er) og personale — kan du teste ændringer i realtid, optimere driften og øge produktiviteten, før du pådrager dig omkostninger i den virkelige verden. Du kan også udnytte Tecnomatix-stikket til Nvidia Omniverse for at frigøre det fulde potentiale i Warehouse Digital Twin

Warehouse Digital Twin

Fordele

  • Idriftsættelsesomkostninger/tidsbesparelser på op til 40%
  • Fleksible omkostningsbesparelser op til 30%
  • Gennem stigninger op til 20%
  • Reduktion af pladsudnyttelse op til 50%
  • Forbedret driftsergonomi: eliminerer risici forbundet med fysisk prototyping
  • Skræddersyede lagerlayouter, robust sikkerhedsplanlægning

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer og relaterede produkter