Den højteknologiske arena SAP Garden ligger i hjertet af München.
Med sin belysning, istemperaturregulering og aircondition har en højteknologisk arena til ishockey og andre sportsgrene særligt høje energibehov. Dette skal sikres af en kraftfuld, effektiv og kontinuerligt tilgængelig strømforsyning. Samtidig skal løsningen passe problemfrit ind i det samlede projekt, både i planlægningsfasen og under drift. En gennemprøvet og pålidelig løsning er afgørende for dette.
Da vi valgte en pålidelig partner til strømforsyningen i mellem- og lavspændingsområdet til SAP Garden-projektet, lagde vi stor vægt på at have et samlet system, der var kompakt og konsistent. Det var især vigtigt at vælge et strømfordelingssystem, som vi allerede var bekendt med og kunne stole på uden tøven. Derfor valgte vi løsningerne fra Siemens.
En ny multifunktionel arena er ved at blive bygget i Münchens Olympia Park, SAP Garden, som bliver det nye hjem for ishockeyklubben EHC Red Bull München. Det dækker over 22.000 kvadratmeter og vil være et alsidigt stadion med plads ikke kun til over 11.500 siddende og stående tilskuere, men også til forskellige træningsområder. Med over 120 års erfaring er heinemann ideel til den elektrotekniske udvidelse af projektet. Det er en certificeret elvirksomhed, der implementerer innovative løsninger, der er skræddersyet til alle de elektrotekniske krav i komplekset.

Den højteknologiske arena SAP Garden ligger i hjertet af München.

Heinemann er som specialiseret installatør inden for elektroindustrien og ansvarlig for hele fabriks- og monteringsplanlægningen, installationen og vedligeholdelsen af de elektriske systemer. Ud over at levere elektriske systemer, IT-systemer, høj- og lavspændingsstrøm og tv-transmissionsteknologi er heinemann også ansvarlig for de sikkerhedsrelaterede områder, som omfatter brandalarm- og stemmealarmsystemer, video- og sikkerhedsovervågningssystemer, ubudsalarmsystemer og kontrolcenter for politi og brandvæsen.
Heinemann vælger vores gennemprøvede, holdbare og standardtestede løsninger. Disse omfatter NXAIR C mellemspændingssystemer, SIVACON S8 lavspændingsfordelingskort og SIVACON 8PS samleskinnesystemer. De modulære systemer kombineres til en integreret løsning. I planlægningsfasen sikrer SIMARIS-softwareporteføljen, at strømforsyningsplanlægningen passer perfekt ind i resten af byggeplanlægningsprocessen.

To luftisolerede mellemspændingsomskiftere NXAIR C, hver med en effekt på 5 MW, tilbyder et højt niveau af forsyningssikkerhed til den højteknologiske arena, en personlig beskyttelse og opfylder kravene i IEC 62271-200-standarden.

Det modulopbyggede SIVACON S8 lavspændingsfordelingskort er monteret i den multifunktionelle arena i et kompakt og pladsbesparende design med dobbelt front. Systemerne har også en redundant konfiguration.

SIVACON 8PS samleskinnesystemer sikrer pålidelig strømfordeling fra lavspændingsfordelingskort. De imponerer med deres høje kortslutningsmodstand og lave brandbelastning.
SIMARIS værktøjslandskab understøtter heinemanns elektriske planlæggere med implementering af sikre, effektive og digitale løsninger. SIMARIS planlægningsværktøjer bidrager ikke kun til tids- og omkostningsbesparelser i planlægning og konfiguration, men hjælper også med at øge effektiviteten i drift og vedligeholdelse. BIM-data kan udvindes fra SIMARIS både som planlagt og som bygget. Det betyder, at digitale systemtvillinger problemfrit kan integreres i digitale bygningstvillinger.

Planlæggere, operatører, arrangører og besøgende drager fordel af de pålidelige strømforsyningsløsninger. Det kompakte samleskinnesystem giver mulighed for effektiv udnyttelse af ledig plads og reducerer investeringsomkostningerne.