Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SITRANS TSINSERTS?

SITRANS TSINSERT'er fås som europæiske (DIN) eller amerikanske (ANSI fjederbelastede) typer og installeres direkte i SITRANS TS500-enheder uden at fjerne termobrønden. Et bredt udvalg af RTD- og termoelementsensorer, konfigurerbare længder og spidsdiametre og valgfri transmittere i TH-serien dækker en lang række proceskrav.

Vigtige fordele

Minimer nedetid med hurtig udskiftning af skær

Udskift måleindsatsen uden at forstyrre termobrønden eller procesforseglingen. Reducer vedligeholdelsestiden betydeligt, gendan nøjagtig måling hurtigt, og hold dine aktiver online med minimal indgriben.

Standardiser på tværs af globale websteder

Europæiske DIN-varianter tilbyder en keramisk base eller flyvende ledninger til sendermontering. Det amerikanske ANSI-fjederbelastede design sikrer pålidelig termobrøndkontakt. Begge typer passer til SITRANS TS500 tilslutningshoveder over hele verden.

Certificeret til farlige områder

ATEX og IECEx certificeret for iboende sikkerhed (Ex ia), flammesikre kabinetter (Ex d) og gnistfri (Ex ec). FM- og CSA-godkendelser er også tilgængelige. SIL 2/3 funktionel sikkerhed understøttes, når den er parret med SITRANS TH320/TH420.

Nøgledetaljer

Udgang

Direkte sensorsignal
4... 20 mA (CITRANS TH100/TH320)
HJERTE (SITRANS TH320/TH420)
PA (SITRANS TH420)

Maks. driftstemperatur

Pt 100 Grundlæggende: —30... +400 °C (-22... 752 °F)
Pt 100 Udvidet: —196... +600 °C (-321... 1112 °F)
Termoelement —196... +1100 °C (-321... 2012 °F)
(Afhængig af typen af TC)

Indtrængningsbeskyttelse

IP54-68, afhænger af typen af tilslutningshoved

Udvalgte funktioner

Ofte stillede spørgsmål

Yderligere informationer og relaterede produkter

Værktøjer og downloads

SiePortal | Produktoversigt

Målingsintelligens | Dimensionerings- og beregningsværktøjer

Konfigurator | Siemens Product Configurator

Billeddatabase | Produktfotos og tegninger

CAx data | CAx Download Manager

Videoer | YouTube

Support

Online support | Alle produkter

Online support | Teknisk forum

Online support | Opret ny supportanmodning