Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Download produktbrochuren her

Få mere at vide om dette produkts funktioner og muligheder.

Hvorfor SITRANS TS OEM-sensor?

Den nye SITRANS TS OEM temperatursensor har et kompakt design til præcise og stabile temperaturmålinger med pålidelig ydeevne.

Det giver fremragende isolering, vibrationsmodstand og holdbar beskyttelse, hvilket gør den velegnet til trange rum og barske driftsforhold. Vælg mellem et omfattende produktsortiment og tilpasningsmuligheder. Lokal produktion, overlegen kvalitet og hurtig levering gør disse sensorer til et topvalg til temperaturmåleapplikationer på tværs af flere brancher for udstyrssikkerhed.

sitrans-ts-oem-produkt-foto-mhero-1280x720

Bredt produktsortiment til forskellige behov

Sensortyper omfatter PT100, PT500, PT1000 og mere. For ledningen skal du vælge mellem en vinklet forbindelse og et M12 × 1 stik. Procestilslutninger kan være gevind, flangede eller en sanitær tri-clamp-forbindelse.

Løsninger, der kan tilpasses

Hvert element kan tilpasses, inklusive sensortype, procesforbindelse, elektrisk forbindelse, termobrøndmateriale og mere.

Lokalt fremstillet og leveret hurtigt

Lokal F&U og lokal produktion er ideelt egnet til lokale krav. Vi reagerer hurtigt på ordrer på op til 200 stykker, leveret inden for 2-4 uger.

Udvalgte funktioner

Præcis temperaturmåling

SITRANS TS OEM Temperature Sensor tilbyder betydelige fordele i applikationer, der kræver isolering og vibrationsmodstand, herunder præcis temperaturmåling af gas, damp og væske. De forskellige strukturelle designs fungerer godt til forskelligt udstyr på tværs af flere brancher.

sitrans-ts-oem-præcision-temperaturmåling-promo-640x480

Nøgleindustrier og applikationer

Brug disse sensorer i datacentre til CDU-udstyr (Coolant Distribution Unit).

HVAC-applikationer inkluderer flydende kølesystemer, klimaanlæg, varmevekslingsstationer, luftkanaler og cirkulerende vandledninger.

Anvendelser i industriel automatisering og maskiner inkluderer gearkasser, kompressorer, motorer og sprøjtestøbemaskiner.

sitrans-ts-oem-nøgleindustrier-og-applikationer-promo-640x480

To hovedproduktmodeller

Model 1: Vinklet tilslutningstemperatursensor 7MC586 har anvinklet forbindelse, vibrationsbestandigt design og IP65-beskyttelsesklassificering

Model 2: Kompakt temperatursensor 7MC585 funktioner

Hus i rustfrit stål, et M12 × 1-stik og en IP67-beskyttelsesklassificering.

sitrans-ts-oem-produkt-foto-mhero-1280x720

Kom godt i gang