Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SITRANS P320/P420?

SITRANS P320/P420 kombinerer høj nøjagtighed, hurtig respons og avanceret diagnostik med fjernadgang til sikkerhedsrelevante funktioner. Brugere kan læse værdier, konfigurere enheder, udføre vedligeholdelse og understøtte SIL-arbejdsgange fra kontrolrummet, hvilket reducerer feltbesøg, nedetid og eksponering i farlige områder.

Reducer vedligeholdelsesomkostninger og -indsats

Med proof-testintervaller på op til 15 år, guidet idriftsættelse og klar diagnostik reducerer disse transmittere serviceindsats, nedetid og samlede ejeromkostninger.

Mål pålideligt i hårde applikationer

Høj nøjagtighed, hurtig responstid og robust design understøtter stabil måling i kemiske, petrokemiske og andre krævende industrier, hvor sikkerhed er kritisk.

Betjen flere måleopgaver

Dækker måler, absolut tryk og differenstryk og understøtter niveau-, volumenflow- og masseflowmåling. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at bruge én transmitterfamilie på tværs af mange procesopgaver.

Nøgledetaljer

Nøjagtighed

Op til 0,055% for SITRANS P320 og op til 0,04% for SITRANS P420

Måleområde

Fra 10 mbar til 700 bar, afhængigt af version og målecelle

Responstid og langsigtet stabilitet

Ned til 105 ms og ≤ 0,125%/5 år

Certifikater/godkendelser

ATEX, IEC EX, FM, CSA, NEPSI og andre

Sikkerhed, diagnostik og driftsforhold

IEC 61508 til SIL2/3 applikationer, diagnostik i henhold til NAMUR NE107 og målte medietemperaturer —40° op til +100°C

Kommunikation

PROFINET over Ethernet-APL, 4 til 20 mA med HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

Udvalgte funktioner

Arbejd sikkert fra kontrolrummet

Remote Safety Handling understøtter konfiguration, vedligeholdelse og SIL-validering eksternt fra kontrolrummet, hvilket reducerer eksponeringen i farlige områder og forkorter idriftsættelsen. Proof-testintervaller på op til 15 år hjælper med at optimere serviceindsatsen, mens nem adgang til måledata forenkler betjeningen af tryk- og temperaturenheder uden tidskrævende feltbesøg.

Klar til digitalisering

SITRANS P420 tilbyder indbygget procesværdilagring og trendregistrering af op til 1.500 målte værdier. Dette giver brugerne dybere indsigt i procesadfærd og understøtter optimerings- og vedligeholdelsesbeslutninger. Det muliggør bedre overvågning af tendenser over tid, hjælper med at opdage afvigelser tidligt, forbedrer gennemsigtigheden og understøtter mere informeret serviceplanlægning og procesoptimering på tværs af anlægget.

To arbejdere i gult og blåt arbejdstøj, hvide hårde hatte står på fabrikken; højre bærer klare sikkerhedsbriller og bruger bærbar computer.

Intuitiv lokal betjening og diagnostik

Et stort display og fire knapper muliggør enkel lokal opsætning og betjening. Diagnostik i henhold til NAMUR NE107 giver klare oplysninger om enhedsstatus, hvilket hjælper brugerne med at identificere problemer hurtigere og planlægge vedligeholdelse mere effektivt. SITRANS IQ Guard tilføjer 24/7 gennemsigtighed på tværs af procesintegration, verifikation, diagnostik og kontinuerlig overvågning af feltenheder og procesværdier.

16-9-chemiefabrik-sideshot5 original -6c0f4f26156150f444f8fcae75b26792dc52ef20

Øg sikkerheden med design med tre barrierer

Senderen bruger et innovativt design med tre barrierer. Hvis to barrierer svigter, og sensoren er beskadiget, udløses en alarm, mens den tredje barriere hjælper med at forhindre gas i at slippe ud. Denne høje beskyttelse er designet til farlige gasapplikationer og hjælper med at forbedre driftssikkerheden for personale og udstyr, selv under ekstreme forhold som overtryk eller korrosion.

Fremskynd kommunikationen med Ethernet-APL

Overvind grænserne for traditionel fieldbus-teknologi. PROFINET over Ethernet-APL leverer højhastighedsdatatransmission ved 10 Mbit/s over afstande op til 1.000 meter på en simpel to-tråds infrastruktur, der bærer både strøm og data. Den integreres problemfrit i eksisterende netværk og TIA Portal, hvilket reducerer installationskompleksiteten og fremtidssikrer dit anlæg til digitalisering.

Find ud af, hvordan andre bruger SITRANS P320/P420

CASESTUDIE

Sikker modernisering med SITRANS P320

Firma: Linde Gas

Præcise trykmålinger er afgørende for hele separationsprocessen - to beholdere, kaldet søjler, skaber en trykforskel, der får nitrogenet til at adskille sig fra iltet.

En industriel måleenhed tilsluttet metalrør viser 902.16.

Ofte stillede spørgsmål

Yderligere informationer og relaterede produkter

Produkt detaljer

Brochure | SITRANS P

Katalogark | SITRANS P320/P420

Værktøjer og downloads

SiePortal | SITRANS P320/P420

Billeddatabase | Produktfotos og tegninger

CAx Download Manager | CAx data

Videoer | Procesinstrumentering

Support

Online support | Alle produkter

Online support | Teknisk forum

Online support | Opret ny supportanmodning