Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Download produktbrochuren her

Få mere at vide om dette produkts funktioner og muligheder.

Hvorfor SITRANS FMS400 elektromagnetisk flowsensor?

SITRANS FMS400 elektromagnetisk flowsensor, bygget på over 40 års teknologisk akkumulering i flowmåleprodukter, leverer en flowmåleoplevelse, der er „mere praktisk, mere økonomisk og mere intelligent“.

Størrelsesområdet er DN15 ~ DN600, har gummi- og PTFE-foringsmaterialer med fem elektrodemateriale muligheder.

sitrans-fms400-ptfe-liner-sensor-1280x720

Udviklet og fremstillet i Kina

Det følger kinesiske standarder, er målrettet mod kinesiske kundeapplikationer, passer til lokale brugsvaner og opfylder kundernes krav om hurtig levering.

Nøjagtighed og intelligens

Det tilbyder to målenøjagtigheder: ± 0,3% og ± 0,5%. Modulær kommunikationsteknologi understøtter flere protokoller, herunder HART, MODBUS, PROFINET, PROFIBUS DP/PA og EtherNet/IP.

Pålidelig og holdbar

Robuste sensorer med et fuldt forseglet design med en IP67/IP68-beskyttelsesklassificering og et robust design, der sikrer brug under barske forhold.

Udvalgte funktioner

Yderligere ressourcer

Betjeningsvejledning

SITRANS FMS400