Hvorfor Kontaktorer?
SIRIUS kontaktorer bruges til styring af elektriske drev og motorer. Deres robusthed og kontaktpålidelighed sikrer pålidelig omskiftning, hvilket muliggør kompakte styreskabskonstruktioner. SIRIUS tilbyder den mest omfattende portefølje på markedet til at skifte til enhver applikation.
SIRIUS kontaktorporteføljen omfatter:
- Effektkontaktorer til motorer
- SIRIUS 3RT
- SIRIUS 3RT12 og 3TF6
- SIRIUS 3RT25
- Kontaktorer med certificeret F-PLC-indgang
- Effektområde 18,5 kW til 55 kW
- Effektområde 55 kW til 250 kW
- Kontaktorer til andre belastninger
- SIRIUS 3RT.3
- SIRIUS 3RT.4
- SIRIUS 3RT26
- Kontaktorrelæer og miniature kontaktorer
- SIRIUS 3RH2
- 3TG10 strømrelæer/miniature kontaktorer
- Kontaktorkombinationer
- Kontaktorsamlinger til star-delta
- Reverserende kontaktorsamlinger