Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor AS-Interface?

AS-Interface (AS-i) forbinder sensorer og aktuatorer på det laveste feltniveau til dit styresystem, hvilket giver lethed, sikkerhed og integration til industriel automatisering. Denne åbne standard overholder IEC 62026-2.

Tilslutning af mange sensorer og aktuatorer til et centralt styresystem er ofte kompliceret og dyrt. AS-i forenkler dette ved at levere en omkostningseffektiv feeder til PROFINET eller andre feltbussystemer, så du hurtigt og fleksibelt kan installere I/O-moduler på en to-tråds buslinje for pålidelig ledningsføring.

Vigtige fordele

Forenkling af driften

Oplev forenklede operationer med AS-interface, der nemt kan tilslutte sensorer og aktuatorer. Øg sikkerheden på tværs af dit feltniveau, og opnå problemfri integration med overlegne kontrolsystemer til effektive processer.

Reducer omkostningerne

Reducer dine driftsomkostninger ved at bruge AS-Interface som en omkostningsfordelagtig feeder til PROFINET eller andre feltbussystemer på højere niveau. Optimer din netværksinfrastruktur for økonomisk effektivitet og ydeevne.

Spar opsætningstid

Konfigurer dit system nemt i TIA Portal, hvilket sparer tid og kræfter. Stol på et standardiseret åbent system, der sikrer, at alle komponenter testes for pålidelig drift.

Udvalgte funktioner

Kom godt i gang