Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor køre MyVirtual Machine?

Run myVirtual Machine-tilbuddet bringer dit CNC-værksted direkte ind på kontoret. Den kører digitale tvillinger af dine værktøjsmaskiner baseret på original Siemens CNC- og PLC-styringsteknologi, suppleret med en kraftfuld 3D-simulering af maskinens kinematik og materialefjernelsesprocessen. Løsningen understøtter en bred vifte af brugssager, lige fra CNC-programmering og verifikation til træning.

Forøg produktiviteten i jobforberedelse

Tag butiksorienteret programmering fra maskinen til kontoret, og forbered din CNC-proces virtuelt. Frigør dine rigtige maskiner, så de kan fokusere på det, de gør bedst - at lave chips.

Første gang rigtigt - undgå fejl på forhånd

Bekræft CNC-programmer på den virtuelle maskine for at forhindre uventede problemer, når programmet frigives til produktion. Registrer kollisioner tidligt, og undgå dyre reparationer og maskinens nedetid.

Transform CNC-træning

Træn operatører på en realistisk virtuel maskine med det originale SINUMERIK HMI og virkelighedstro miljø - ideelt til sikker læring af arbejdsgange uden risiko, skrot eller maskinnedetid.

Udvalgte funktioner

Ægte CNC-adfærdssimulering

Simulere NC-programmer ved hjælp af ægte SINUMERIK kontrollogik for at sikre maskinnøjagtig adfærd inden udførelse på værkstedet. Test bearbejdningscyklusser og postprocessorer uden at stole på tilgængeligheden af den rigtige maskine.

7657a39c-76cd-470b-aeaa-dfbdd89a9455-real-cnc-adfærd-640x480

Identisk betjenings- og programmeringsgrænseflade

Brug den samme betjenings- og programmeringsgrænseflade som den rigtige SINUMERIK maskine, eliminerer genlæring og sikrer en problemfri overgang fra den virtuelle til den rigtige maskine.

E7F43EE1-D418-49B3-AECD-8D91B33AA2522554-digital-dobbelt-af-CNC-640x480

Fuld CNC digital tvilling med kinematik

Simulere hele maskinen inklusive akser, værktøj, holdere, armaturer og emne for realistisk bevægelse og adfærdsvalidering.

62869562-165d-4325-9cc4-72e1f4af6f9d-fuld-cnc-digital-dobbelt-640x480

Avanceret kollisionsdetektion

Registrer kollisioner mellem maskinkomponenter, værktøj og emne tidligt for at undgå maskinskader, skrot og uplanlagt nedetid.

17ded929-c625-43a0-8016-29deca52a8fd-kollisionsdetektion-640x480

Nøjagtig planlægning og pålidelig beregning af cyklustid

Beregn maskinens præcise cyklustider, og validér jobopsætninger virtuelt for at understøtte pålidelig planlægning, forbedre planlægningsnøjagtigheden og fremskynde produktionsstigningen.

44A583E0-C57D-419B-A9C9-E6C5F36213B6-Kør myVirtual Machine-640X480

Find ud af, hvordan andre bruger Run myVirtual Machine

6f1cb5e0-8c72-4f47-8d78-b3db0fb95e07-DMG-MORI-Rusch-Maschinenteile-Birthe-Rusch-1280x720

Rusch Maschinenteile GmbH, Tyskland | Højere produktivitet med mindre manuel programmering

Ved hjælp af en SINUMERIK OneControlled DMG MORI maskine og Digital Twin-teknologi reducerede Rusch Maschinenteile cyklustiderne med ca. 20% og eliminerede op til 80% af manuelle programmeringsopgaver gennem automatiseret 3D-butiksprogrammering.

Ofte stillede spørgsmål