Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor optimere MyProgrammering/3D Scanner?

Optimer MyProgramming /3D Scanner er en tilføjelse til SINUMERIK Operate, som revolutionerer shopfloor-orienteret CNC-programmering ved

  • Oprettelse af CNC-programmer direkte baseret på 3D CAD-modeller
  • Registrering af fremstillelige egenskaber i emnets design
  • Foreslå egnede SINUMERIK bearbejdningscyklusser
  • Undgå manuel indtastning af geometrioplysninger

Fås også inden for CNC Digital Twin: Run MyVirtual Machine

Fremskynd værkstedsorienteret CNC-programmering

Systemet identificerer automatisk bearbejdningsbare funktioner i din CAD-model og foreslår passende produktionsstrategier. Oprettelse af et program bliver til at vælge og placere forudkonfigurerede cyklusser, hvilket sparer tid.

Undgå programmeringsfejl

Ved at overføre emnegeometri direkte fra CAD-modellen til CNC-styringen i stedet for at indtaste parametre fra tekniske tegninger undgås menneskelige fejl på grund af genfortolkning af oplysninger.

Reducer træningsindsatsen

Programmeringsmetoden baseret på 3D CAD-geometri er også tilgængelig for mindre erfarne operatører. Desuden kan folk, der er bekendt med det velkendte SINUMERIK Operate brugervenlighedskoncept, blive produktive med det samme.

Udvalgte funktioner

Brug 3D CAD-modeller i stedet for 2D-papirtegninger

Bring 3D CAD-modeller i STEP-format direkte til CNC-maskinen. Al geometrisk information fanget i datasættet kan genbruges i CNC-programmet uden at henvise til 2D-tekniske tegninger - ofte trykt på papir. En digital tråd fra design til fremstilling, som øger produktiviteten og hjælper med at undgå fejl.

33151b83-afe3-47ca-8ab8-a01281d782cc-omp-3d-scan-1280x720

Drag fordel af automatiserede funktionsdetektioner

Opret hurtigt et CNC-program ved at vælge fra en liste over forudkonfigurerede bearbejdningscyklusser. De fleste prismatiske former, der understøttes af det eksisterende udvalg af SINUMERIK fræse- og drejecyklusser, registreres automatisk i emnets geometri. Alle geometriparametre såsom konturer eller skæredybder er allerede afledt af CAD-modellen.

16dab4d4-b359-430e-9ee3-637d97c9e68c-omp-3d-scan-1280x720

Kombiner programmeringsstrategier effektivt

Optimer MyProgramming /3D Scanner udvider programmeringsmulighederne i SINUMERIK Operate. Derfor kan den 3D-drevne tilgang kombineres fleksibelt med G-kodebaserede programmer (programguide) eller eksisterende mønstre, der tilbydes af ShopMill & ShopTurn. Du bestemmer, hvad der bedst matcher de specifikke krav til din fremstillingsopgave.

722641ca-4d79-45fc-b040-405ccf7d0d96-omp-3d-scan-1280x720