Robust design
SINUMERIK 808D ADVANCED er ideel til applikationer, der kører under barske miljøforhold takket være et panelbaseret CNC-design med få grænseflader og et betjeningspanel med IP65-beskyttelsesgrad.
SINUMERIK 808D ADVANCED-styringen er en panelbaseret CNC til det grundlæggende ydelsesområde, der bruges til drejning og fræsning. Det øger produktiviteten med et brugervenligt design, der forenkler drift, idriftsættelse og vedligeholdelse.
Som en forudkonfigureret entry-level-løsning tilbyder SINUMERIK 808 et godt prispunkt til at udstyre basale CNC-maskiner. De små dimensioner af disse enheder gør det muligt at bruge dem i kompakte maskiner.
.jpg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=720&q=60)
Strømlinet idriftsættelse og lidt nødvendig vedligeholdelse holder dine omkostninger nede. Et startprispunkt sikrer, at du har råd til kvalitets-CNC'er til basale maskiner.
Hold din produktion kørende problemfrit. Det forudkonfigurerede SINUMERIK 808D ADVANCED CNC-system giver operatørerne en enkel og brugervenlig betjening.
SINUMERIK 808D ADVANCED-styresystemet er præcist forudkonfigureret til en række applikationer, fra basisfræsemaskiner eller enkle bearbejdningscentre til cyklusstyrede drejebænke - op til grundlæggende komplette CNC-drejebænke.
SINUMERIK 808D ADVANCED er ideel til applikationer, der kører under barske miljøforhold takket være et panelbaseret CNC-design med få grænseflader og et betjeningspanel med IP65-beskyttelsesgrad.
SINUMERIK 808D ADVANCED kontroller fås i to PPU (Panel Process Unit) versioner: PPU 15x og PPU 16x med forskellig ydeevne.
SINUMERIK 808D på pc er en softwarepakke, der er identisk med selve styresystemet for yderligere at forenkle håndteringen af værktøjsmaskiner. Programmer og simuler emner offline i denne praktiske træningssoftware.