Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Certificeret cybersikkerhed til SINAMICS-drev

Efterhånden som IT og OT konvergerer, udvikler cybertrusler sig. SINAMICS næste generations drev leverer integrerede sikkerhedsfunktioner til moderne netværksarkitekturer. Beskyt dine industrielle aktiver med robust, fremtidssikret sikkerhed indbygget direkte i SINAMICS-drevet.

En struktureret tilgang til cybersikkerhed

En kontinuerlig risikostyringsproces er grundlaget for en sikker maskine eller anlæg. Denne proces har en klar struktur:

  • Identificer og analyser potentielle risici
  • Definere og gennemføre passende afbødende foranstaltninger
  • Kontroller effektiviteten af disse foranstaltninger gennem en sikkerhedsrevision

En nøglekomponent i disse foranstaltninger er begrebet dybdegående forsvar. Denne flerlags sikkerhedsmetode kombinerer flere koordinerede beskyttelsesniveauer for at give omfattende beskyttelse mod cyberangreb. For at understøtte de sikre arkitekturer af nuværende og næste generations maskiner og anlæg inkluderer SINAMICS-drevene integrerede sikkerhedsfunktioner certificeret op til Security Level Capability 2 (SL‑C 2), i overensstemmelse med IEC 62443‑4‑2.

Vigtige fordele

Brugeradministration og adgangskontrol

Med det integrerede UMAC (User Management and Access Control) system kan du pålideligt beskytte dine drev mod uautoriseret adgang ved at definere, hvem der har lov til at udføre hvilke handlinger.

Sikker som standard

Kun de væsentlige funktioner er aktiveret og allerede konfigureret med sikre standardindstillinger. Hvis det er nødvendigt, kan du justere eller stramme disse indstillinger yderligere ved hjælp af Security Assistant for at forbedre sikkerheden endnu mere.

Integritets- og ægthedskontrol

Dette beskytter mod indlæsning af upålidelig eller manipuleret firmware og data i drevet.

Oversigt over integrerede sikkerhedsfunktioner

Den næste generation af SINAMICS-drev indeholder et omfattende sæt integrerede sikkerhedsfunktioner designet til at beskytte enheder, data og kommunikation gennem hele drevets livscyklus.

En integreret sikkerhedschip gemmer private nøgler direkte i SINAMICS-drevet

Integreret sikkerhedschip

Meget følsomme drevdata er beskyttet ved hjælp af en integreret sikkerhedschip.

Sikkerhedskopiering og gendannelse muliggør hurtig gendannelse af dine SINAMICS-drevdata

Sikkerhedskopiering og gendannelse

Muliggør hurtig gendannelse af drevkonfigurationen i tilfælde af service eller efter et angreb. Følsomme drevdata kan gemmes krypteret i sikkerhedskopien.

Videresend sikkerhedshændelser via den integrerede Syslog-protokolunderstøttelse

Sikkerhedshændelseslog

Security events kan gemmes lokalt på drevet og/eller sendes til en syslog-server til analyse af mulige angreb.

Et mørkeblåt forstørrelsesglasikon, der omkranser et lyst blågrønt og sort ternet skjoldemblem.

Sårbarhedsstyring

Giver gennemsigtighed i sikkerhedshuller: Du modtager aktive underretninger om kritiske sårbarheder og kan træffe øjeblikkelige modforanstaltninger.

Beskyttet kommunikation mellem enheder

Robust og beskyttet kommunikation

Sikrer sikker vertikal kommunikation, for eksempel mellem TIA Portal eller Web Client og drevet, IIoT-kommunikation via OPC UA, samt transmission af sikkerhedshændelser via Syslog.

Vores udviklingsproces og sikkerhedsfunktioner er certificeret

Certificeret sikkerhed

Vores produkter er udviklet i henhold til en sikker udviklingsproces, der er uafhængigt certificeret af TÜV SÜD baseret på IEC 62443‑4‑1. De integrerede sikkerhedsfunktioner er certificeret af UL Solutions i henhold til IEC 62443‑4‑2 SL-C 2.

Produktfamilie af SINAMICS frekvensomformere

SINAMICS-drev til alle effekt- og ydeevneklasser

Oplev den omfattende SINAMICS-portefølje, og find det rigtige drev til dine næste generations applikationer.

Applikationseksempel

SINAMICS Cybersikkerhed Integreret i praksis

Den næste generation af SINAMICS frekvensomformere tilbyder omfattende sikkerhedsfunktioner. Denne side indeholder detaljerede oplysninger om de tilgængelige cybersikkerhedsfunktioner, og hvordan du konfigurerer og bruger dem optimalt til dine drev.

Lær gennem et praktisk eksempel:

  • Sikker UMAC-implementering i TIA Portal
  • Beskyttet webserveradgang til SINAMICS-drev
  • Herunder en praktisk konfigurationsvejledning
SINAMICS Security Integrated tilbyder brugercentrerede sikkerheds- og datafunktioner.

Ofte stillede spørgsmål og praktiske vejledninger