Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SINAMICS S200 Spindel og SIMOTICS M-1PH3 Pro Servo System?

SINAMICS S200 Spindel & 1PH3 Pro Servo System leverer en standardiseret, stabil og forenklet løsning til industriel automatisering og bearbejdning. Ved at kombinere servokonverter, spindelmotor og forbindelseskabel integreres den fejlfrit med SINUMERIK 828D Smart og SIMATIC HMI, hvilket eliminerer integrationsindsatsen. Med PROFINET IRT, 21-bit kodning og 200% overbelastning sikrer den præcis, kraftfuld og produktiv drift, klar til Industri 4.0.

405cee65-fa2d-49c6-a5dc-9c6859e5491e-SINAMICS-S200-Spindle-1PH3-PRO-Servo-System-Key-Visual-1280x720
Icon Experience

Standardiseret

Standardisering hjælper med at levere en præ-bundtet løsning, en optimeret balance mellem pris og kvalitet samt spare installation, integration og udskiftning.

Stabil

Muliggør behandling med høj præcision, opfylder kravene i forskellige applikationsscenarier, forbedrer produktionseffektiviteten og reducerer nedetid.

Forenklet

Forenklet betjening med indbygget sikkerhed, sikkerhed, brugervenlighed og digitalisering. Dette nemme og kloge valg forkorter time-to-market.

Linjespænding og effektområde

3AC 380... 480 V: 3,7 ~ 15 kW

Kontrolgrænseflade

4 DI (2 hurtige DI), 2 DO

Kommunikationsprotokoller

Profinet RT/IRT (250us), MRP/MRDP

Maks. Motorhastighed

Op til 12000 omdr./min.

EMC-niveau

C2 EMC niveau

Sikkerhedsfunktion

STO via terminal, SIL3/PLe

Udvalgte funktioner

Brugsklar spindel servosystem

Standardiseret spindelservo-løsning forenkler betjeningen med et færdigudviklet koncept, der er klar til brug. Problemfri integration med SINUMERIK 828D Smart minimerer den tekniske indsats og muliggør synkroniseret præcision via PROFINET IRT. Nem udskiftning af kabler, kodere og ventilatorer reducerer vedligeholdelsen. Dens kompakte design sparer skabsplads og sænker omkostningerne, hvilket giver både kvalitet og pris/ydelse forhold.

SINAMICS S200 Spindel 1PH3 PRO Servo System_USP_Standardiseret

Udviklet til præcision og pålidelighed

Konstrueret til stabil drift med høj ydeevne med en 21-bit encoder, 200% overbelastningskapacitet og ultrahurtige 125 µs kontrolcyklusser. Præcis ydeevne opretholdes op til 12.000 omdr./min. C2 EMC-overholdelse minimerer interferens, mens IP56-beskyttede motorer og metalstik sikrer holdbarhed. Glat drejningsmoment ved lav hastighed reducerer vibrationer, varme og slid, hvilket giver pålidelig ydeevne og langsigtet værdi.

SINAMICS S200 Spindel 1PH3 PRO Servo System_USP_Stable

Sikker, tilsluttet og nem at betjene

Servosystemet forenkler betjeningen uden at gå på kompromis med sikkerhed eller ydeevne og integrerer STO/SS1-t (SIL 3/PL e), ProfiSafe, UMAC og Cybersecurity for at beskytte personale, maskiner og data. Universalpanelkompatibilitet, automatisk indstilling med én knap og Startdrive idriftsættelse reducerer opsætningsindsatsen. Drift med lav støj forbedrer komforten, mens OPC UA-tilslutning muliggør IIoT-integration og hurtigere time-to-market.

SINAMICS S200 Spindel 1PH3 PRO Servo System_USP_Forenklet