Pumpe-, ventilator- og kompressorapplikationer skal køre effektivt, pålideligt og kontinuerligt, selv i krævende miljøer. SINAMICS G210X hjælper med at reducere teknisk indsats, forenkle systemintegration og sikre pålidelig, optimeret drift på tværs af en lang række infrastrukturapplikationer.
Hvorfor SINAMICS G210X?

Effektivt
Optimer energiforbruget og driftsomkostningerne med dynamisk dreveydelse og understøttelse af højeffektive motorer. Problemfri integration i TIA Portal og en integreret webserver forenkler konstruktion og idriftsættelse.

Pålidelig
Sikre stabil drift i krævende miljøer med IP20/IP55-varianter, 3C3-belægning, integreret EMC-filter og DC link choke. Beskyt din maskine med sikkerhedsfunktioner som STO og SS1 og S2 systemredundanskoncept.

Applikationsklar
Forenkle systemdesignet med indbyggede pumpe- og ventilatorfunktioner såsom PID-kontrol og afridning. Fleksible kommunikationsgrænseflader muliggør problemfri integration i en lang række pumpe- og ventilatorapplikationer.
Nøgledetaljer
SINAMICS G210X IP20 | SINAMICS G210X IP55 | |
|---|---|---|
Forsyningsspænding/effekt kW (hk) | 1,1... 55 kW (1,5 - 75 hk) | 1,1... 55 kW (1,5 - 75 hk) |
Kontroltilstande | V/f, Fluxstrømstyring (FCC) | V/f, Fluxstrømstyring (FCC) |
Omgivelsestemperatur | —20 °C til 60 °C | —20 °C til 50 °C |
Kommunikation | OPC UA, PN RT, Ethernet IP, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP | OPC UA, PN RT, Ethernet IP, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP |
Idriftsættelsesværktøjer | Webserver, SINAMICS Startdrive, SINAMICS SDI Standard, SINAMICS SDI Pro 5.5“ | Webserver, SINAMICS Startdrive, SINAMICS SDI Standard, SINAMICS SDI Pro 5.5“ |
Anbefalede motorer | Induktionsmotorer, synkrone reluktansmotorer, permanentmagnetmotorer | Induktionsmotorer, synkrone reluktansmotorer, permanentmagnetmotorer |
Udvalgte funktioner
Forenklet ingeniørarbejde
TIA Portal-integration og den integrerede SINAMICS webserver gør opsætning, idriftsættelse og konstruktion lettere. Dette hjælper med at reducere indsatsen, fremskynder implementeringen og gør det daglige arbejde enklere for ingeniørarbejde.

Bygget til krævende miljøer
IP20- og IP55-varianter understøtter forskellige installationsbehov, mens 3C3-belægning hjælper drevet med at fungere under udfordrende forhold. Et integreret EMC-filter, DC-Link choker, STO og SS1 understøtter stabil drift og hjælper med at beskytte din applikation.

Problemfri system integration
SINAMICS G210X understøtter problemfri integration i forskellige automatiseringsarkitekturer gennem fleksibel kommunikation såsom PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU/TCP, EtherNet/IP. Det kan også integreres i PROFINET S2 redundanskoncepter, hvilket gør det nemt og pålideligt, når drevet tilsluttes til styringssystemer på højere niveau og hele infrastruktursystemer.
Effektiv drift
Understøtter IE4 og IE5 højeffektive motorer som ASM, SRM og PEM* for at optimere energiforbruget. Integrerede applikationsfunktioner, herunder ECO-tilstand og optimeret køreadfærd for pumper, ventilatorer og kompressorer, sikrer stabil drift med optimeret energiforbrug.
* ASM - Asynkron motor, SRM - Synkron reluktansmotor, PEM = Permanent magnetmotor

Klar til pumpe- og ventilatorapplikationer
Indbyggede funktioner såsom PID-kontrol og afridning understøtter typiske pumpe-, ventilator- og kompressorapplikationer. Dette hjælper med at forenkle systemdesign og fremskynder implementeringen i vand, HVAC og alle andre infrastrukturapplikationer.


SINAMICS G210X i vand
Fra vandingssystemer, vand- og spildevandsrensningsanlæg til afsaltningsanlæg bruges G210X til at styre pumper, ventilatorer og kompressorer på tværs af vigtige vandprocesser. Indbyggede funktioner såsom afridning og rørpåfyldningstilstand understøtter stabil drift og hjælper med at tilpasse drevet til forskellige proceskrav.
Yderligere ressourcer
Kataloger og brochurer
Katalog D 36.5 | Omformere til enaksede drev
Online-katalog | SiePortal
Brochure | SINAMICS G210X
Brochure | Drift af næste generations applikationer