Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SINAMICS G210C?

SINAMICS G210C repræsenterer den næste generation inden for drevteknologi. SINAMICS G210C samler kompakt design, stærk ydeevne og avanceret sikkerhed i en løsning i den rigtige størrelse. Designet til OEM'er, der har brug for mere end et standarddrev, leverer den målrettet overbelastningsevne, integreret sikkerhed og ligetil konstruktion til moderne applikationer med kontinuerlig bevægelse.

Siemens SINAMICS G120C drev mod en mørkeblå baggrund med etiketterne „Compact“, „Performant“ og „Safe.“
SINAMICS G210C kompakt ikon

Kompakt

SINAMICS G210C sikrer mere kapacitet på mindre plads. Dens design i den rigtige størrelse reducerer skabskrav, teknisk indsats og omkostninger, hvilket gør det til det ideelle valg til kompakte maskiner.

SINAMICS G210C Performance Ikon

Performance

SINAMICS G210C leverer stærkt drejningsmoment, når det betyder mest. Med op til 200% kortvarig overbelastningskapacitet håndterer den krævende start- og belastningstoppe, samtidig med at den undgår unødvendig overdimensionering af drev.

SINAMICS G210C Sikker ikon

Sikker

Integrer avanceret sikkerhed uden kompleksitet på hele platformen. ProfiSafe og udvidede sikkerhedsfunktioner hjælper med at opfylde moderne sikkerhedskrav, samtidig med at konstruktion og drift er ligetil.

Nøgledetaljer

Spændingsområde/Strøm

3AC 200-240 V: 0,37-4 kW | 3AC 380-480 V: 0,55-7,5 kW

Beskyttelse

IP20/UL åben type

Ydeevne

Op til 200% overbelastningskapacitet til krævende start og belastningstoppe.

Sikkerhed

STO, SS1-t, PROFIsafe og sikkerhedsintegreret udvidet

Kommunikation

PROFINET, PROFIsafe, PROFIenergy

Ingeniørarbejde

TIA Portal integration, integreret webserver og trådløs adgang

Udvalgte funktioner

Mere kapacitet på mindre plads

SINAMICS G210C har et ultrakompakt design med rammestørrelser, der starter ved 50 × 171 × 170 mm og montering side om side med kun 3 mm afstand for maksimal skabsudnyttelse. Integrerede EMC-filtre og bremsehakkere reducerer komponenter, ledninger og monteringsarbejde. På trods af det kompakte fodaftryk leverer G210C op til 200% overbelastningskapacitet til krævende start og belastningstoppe.

SINAMICS G210C - Kompakt design

Avanceret sikkerhed uden kompleksitet

SINAMICS G210C kombinerer avanceret sikkerhed, robust design og cybersikkerhed i et kompakt fodaftryk. 3C2-belægning, C2 EMC-overholdelse og en uafhængig luftkanal understøtter pålidelig drift i krævende miljøer. Sikkerhed Integrerede funktioner omfatter STO og SS1-t op til SIL 3/PLE/Cat 4, med valgfri enkoderfri sikkerhedsfunktioner. UMAC og IEC 62443-4-2 Security Level 2 beskytter brugere, maskiner og data.

SINAMICS G210C - Sikkerhed og sikkerhed

Strøm i den rigtige størrelse til krævende krav

SINAMICS G210C understøtter IE4/IE5 højeffektive motorer (ASM, PMSM, SRM) for at minimere tab og maksimere output. Uafhængig luftkanalkøling opretholder termisk effektivitet, mens overbelastningskapacitet på op til 200% /3 s og 150% /57 s håndterer krævende belastningstoppe. Sikkerhed Integrerede funktioner supplerer dens stærke ydeevne og hjælper OEM'er med at nå ambitiøse produktivitetsmål sikkert og pålideligt.

SINAMICS G210C - Ydeevne

Intuitiv idriftsættelse og drift

Intuitiv idriftsættelse og diagnostik reducerer teknisk indsats og konfigurationskompleksitet. Flersprogede SDI Lite og SDI Pro 5,5" LCD-paneler forenkler betjeningen, mens Smart Adapter muliggør trådløs idriftsættelse. Startdrive i TIA Portal, webserversupport, DCC og problemfri integration i SINAMICS-porteføljen sikrer effektiv drevdrift og hurtig implementering i kompakte maskindesign.

SINAMICS G210C - Idriftsættelse og diagnostik

Fleksibel implementering

SINAMICS G210C understøtter PROFINET til pålidelig kommunikation i realtid. Problemfri integration med SIMATIC PLC'er og HMI'er skaber en samlet arkitektur, der eliminerer protokolkonvertering, forenkler diagnosticering og reducerer teknisk indsats. Et enkelt netværkskoncept strømliner design, fremskynder idriftsættelsen, forbedrer gennemsigtigheden og muliggør effektiv integration i eksisterende produktionssystemer.

SINAMICS G210C - ProfiSafe over PROFINET og problemfri integration

Find ud af, hvordan andre bruger SINAMICS G210C

Select...

SINAMICS G210C i forbrugsemballagede varer

Oprethold høj produktivitet og pålidelig drift i krævende forarbejdnings- og emballeringsmiljøer. SINAMICS G210C driver transportører, blandere, pumper og ventilatorer med stærk overbelastningsevne, integreret sikkerhed og problemfri TIA Portal-integration. Dens kompakte design, understøttelse af højeffektive motorer og ligetil konstruktion hjælper OEM'er med at forbedre maskinens ydeevne, samtidig med at kompleksiteten holdes under kontrol.

F&B Visual diverse forbrugspakkevarer

Ofte stillede spørgsmål