Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SINAMICS G200?

SINAMICS G200 er en del af den næste generation af SINAMICS-porteføljen og omdefinerer brugervenlighed, værdi og pålidelighed til standard industrielle applikationer som pumper, ventilatorer og transportører. Det strømliner arbejdsgange, muliggør intuitiv idriftsættelse via TIA Portal og webserver og maksimerer kabinetpladsen. IE4/IE5 motorsupport og integrerede komponenter reducerer energiforbruget, mens sikkerhed, sikkerhed og globale certificeringer sikrer pålidelig drift.

En grøn eller blågrøn hånd sidder under et buet mærke mod en mørk baggrund.

Nemt

Forenkle hele din arbejdsgang, fra første valg og ubesværet opsætning til intuitiv daglig betjening. Opnå teknisk effektivitet med et drev designet til ligetil integration og brugervenlig styring.

SINAMIC G200 USP'er vis 4

Klog

Foretag smarte investeringer, der leverer varig værdi. Optimer driften gennem energioptimering i ECO-tilstand, pladsbesparende design og problemfri systemintegration, hvilket sikrer lavere driftsomkostninger.

Et flueben sidder inde i et skjold.

Pålidelig

Sørg for sikker, kontinuerlig ydelse under barske forhold. Et robust design, integreret sikkerhed og cybersikkerhed og global support beskytter driftsintegriteten, reducerer nedetid og sikrer pålidelig drift.

Nøglespecifikationer

Forsyningsspænding/Effektområde

3 AC 200... 240 V, - 20%/+10%: 0,55 - 4 kW
3 AC 380... 480 V, - 20%/+10%: 0,55 - 11 kW

Beskyttelsesgrad

IP20

Understøttede motortyper

Asynkron (ASM), Permanent magnet synkron (PMSM) og synkron reluktans (SRM) motorer

Kontroltilstand

U/f, FCC, ECO, Vektorkontrol (hastighed) uden encoder

Kommunikation Protokoller

PROFINET

Sikkerhedsfunktioner

Integreret: Safe Torque Off (STO), Safe Stop 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, Cat. 4 via terminaler

Udvalgte funktioner

Ubesværet idriftsættelse og drift

Intuitiv idriftsættelse og diagnostik reducerer konfigurationskompleksiteten og den tekniske indsats. Flersprogede SDI Lite- og SDI Pro LCD-paneler sikrer nem betjening, mens Smart Adapter muliggør Wi‑Fi-fjernidriftsættelse. Startdrive i TIA Portal, webserversupport, DCC og SINAMICS næste generations portefølje leverer ensartet og effektiv drevdrift.

SINAMICS G200 ubesværet idriftsættelsesdiagnostik til websiden

Problemfri integration — ét netværk til hele anlægget

SINAMICS G200 understøtter PROFINET og EtherNet/IP til pålidelig realtidskommunikation. Integration med SIMATIC PLC'er og HMI'er skaber en samlet arkitektur, der fjerner protokolkonvertering, forenkler diagnosticering og reducerer teknisk indsats. Et enkelt netværkskoncept strømliner design, fremskynder idriftsættelsen, forbedrer gennemsigtigheden, sænker vedligeholdelsesomkostningerne og understøtter skalerbar produktion.

SINAMICS G200 Problemfri integration til websiden

Energibesparelse — Lavforbrugsdrift

SINAMICS G200 understøtter IE4/IE5 ultrahøjeffektive motorer, herunder ASM-, PMSM- og SRM-typer, hvilket muliggør lavere energiforbrug. ECO-tilstand justerer automatisk spænding og flux til belastningsforhold i realtid, hvilket reducerer energitab under delvis og tomgang, samtidig med at pålidelig ydeevne opretholdes.

SINAMICS G200 Energibesparelse til webside

Kompakt design og pladsoptimering

SINAMICS G200 har et pladsoptimeret design med en minimumsbredde på 50 mm og montering side om side med kun 3 mm afstand for maksimal skabsudnyttelse. Integreret EMC-filter og bremsehelikopter reducerer eksterne komponenter, hvilket forenkler ledninger og montering. Det kompakte design sænker de samlede ejeromkostninger, fremskynder idriftsættelsen og opretholder høj maskinydeevne.

SINAMICS G200 Kompakt design Ressourcebesparelse til webside

Robust, sikker og sikker

SINAMICS G200 sikrer pålidelig drift i barske miljøer. 3C2 belægning beskytter printkort mod støv, fugt og korrosion, mens C3 EMC forbedrer interferensmodstanden. En uafhængig luftkanal forhindrer overophedning og forlænger levetiden. Integreret STO, SS1-t, UMAC og cybersikkerhed beskytter personale, udstyr og data for sikker, stabil drift med minimal nedetid.

SINAMICS G200 Sikkerhedssikkerhed til webside

Find ud af, hvordan andre bruger SINAMICS G200

Select...

SINAMICS G200 i forbrugsemballagede varer

SINAMICS G200 passer til CPG-industrien (Consumer Packaged Goods) med sin høje pålidelighed, PROFINET-kommunikation, nem idriftsættelse og problemfri TIA-integration. Det driver effektivt transportører, ventilatorer, pumper og blandere, der bruges til forarbejdning og emballering. Det standardiserede design, den integrerede sikkerhed, energieffektiv drift med understøttelse af IE4/IE5-motorer og webservertilslutning forenkler implementeringen og håndterer forskellige applikationer i den hurtigt skiftende CPG-industri.

Grafik i fabriksstil: „SODA“ og „MILK“ flasker, indpakket bar med tekst, der begynder „DARK CHOCOLATE“, på mørkeblå.

Ofte stillede spørgsmål

Yderligere informationer og relaterede produkter

Kataloger og brochurer

Katalog D 36.4 | Omformere til enaksede drev

Online-katalog | SiePortal

Brochure | SINAMICS G200

Brochure | Drift af næste generations applikationer