Elektriske drivsystemer står for 70% af industriens energiforbrug, hvilket giver et enormt potentiale for besparelser. SINAMICS frekvensomformere leverer alsidige energibesparende funktioner, der kan reducere driftsenergiforbruget med op til 60% sammenlignet med motorer med fast hastighed afhængigt af applikationsbelastningsprofilen. Brug SinaSave til at beregne besparelser til dit specifikke brugstilfælde.
For at sikre klare benchmarks definerer den internationale standard IEC 61800‑9‑2 (inkorporeret EN 50598) krav til miljøvenligt design med fokus på komplet systemeffektivitet frem for individuelle komponenter. Dette giver producenter og brugere mulighed for nøjagtigt at evaluere systemtab og sammenligne produktydelsen for effektive, omkostningseffektive operationer.
Ansvarsfraskrivelse: Alle tal er baseret på interne tests, beregninger og kundereferencesager under specifikke driftsforhold. De faktiske resultater kan variere afhængigt af den enkelte applikation, systemkonfiguration og miljøfaktorer.