Automobiludviklingsteams har brug for at vide, hvordan de forskellige støj- og vibrationskilder fra elektrificerede og konventionelle køretøjer vil bidrage til den samlede NVH-ydeevne. De skal også håndtere den øgede tekniske kompleksitet på tværs af mange køretøjsvarianter, samtidig med at de er under tids- og budgetbegrænsninger. Men for at gøre det er der næppe nogen prototype tilgængelig at teste.
System NVH-ydelsesforudsigelse er en robust løsning, der gør det muligt nøjagtigt at forudsige den indvendige og udvendige NVH-ydeevne for ethvert system på ethvert trin i udviklingscyklussen. Du kan præcist oprette eller samle systemer i et virtuelt miljø ved hjælp af test- og simuleringsdata, nemt evaluere effekten af ændringer eller komponenter på forskellige udviklingsstadier og maksimere brugen af alle data i organisationen. Brugergrænsefladen er nem at bruge, så ikke-eksperter kan forudsige det endelige produkts NVH-ydeevne nøjagtigt. Vores løsning giver dit udviklingsteam mulighed for at levere fremragende NVH-ydeevne, mens udviklingstider og omkostninger holdes under kontrol.