Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter Material Modeler?

Simcenter Material Modeler gør det muligt for ingeniører at omdanne råmaterialetestdata til robuste simuleringsklare materialemodeller med hastighed og selvtillid.

Intuitive arbejdsgange, automatiseret kurvetilpasning og integreret valideringssimulering strømliner materialekarakterisering på tværs af multifysikapplikationer. Reducer udviklingstiden, forbedr simuleringsnøjagtigheden og muliggør bedre designbeslutninger.

Software-skærmbillede af Simcenters Material Modeler Multifysik-software.

Generer validerede materialemodeller med høj kvalitet

Dårligt kalibrerede materialemodeller kompromitterer simuleringens pålidelighed. Simcenter Material Modeler udnytter integrerede virtuelle prøver til validering for at sikre nøjagtige materialeparametre og øge nedstrøms CAE-tillid.

Demokratisere materialedata på tværs af virksomheden

Simcenter Material Modeler er tæt integreret med Simcenter Material Data Center for at gemme, administrere og dele validerede materialedata — for at sikre konsistens, eliminere dobbeltarbejde og bevare indsigt på tværs af virksomheden.

Fremskynde udvikling af materialemodeller

Behandling af rå testdata er iterativ og ekspertiseafhængig. Simcenter Material Modeler automatiserer dataforberedelse, kurvetilpasning, kalibrering og validering — for at reducere anstrengelser, leveringstider og omkostningerne ved oprettelse af materialemodeller.

Udvalgte funktioner

Format-agnostisk eksperimentel dataimport

Simcenter Material Modeler understøtter problemfri import af eksperimentelle testdata på tværs af flere filformater - inklusive CSV-, Excel- og solver-native formater - for at eliminere kompatibilitetsbarrierer. Ingeniører kan konsolidere data fra forskellige testkilder og udstyr til en enkelt samlet arbejdsgang. Fremskynd materialekarakterisering uden tidskrævende manuel datakonvertering eller omformatering.

Simcenter Material Modeler UI, der viser eksperimentel dataimport i flere formater med CSV-, Excel- og solver-native filunderstøttelse.

Nem forberedelse af data

Simcenter Material Modeler automatiserer forberedelsesarbejdsgange, så ingeniører nemt kan udjævne, skalere, skifte og generere middelkurver. Avancerede matematiske modeller giver en kraftfuld løsning til ekstrapolering og tilpasning af materialetestkurvedata for at opfylde specifikke krav til rent, konsistent input klar til nøjagtig materialekarakterisering.

Simcenter Material Modeler elasto-plastmodul, der viser kurveudjævning, gennemsnit, skalering og multi-model kurvetilpasning på spændingsbelastningsdata.

Modelleringsmateriale ikke-linearitet

Simcenter Material Modeler tilbyder en rig række fysikbaserede konstitutive modeller, der dækker elastoplastisk, hyperelastisk, viskoelastisk og viskoplastisk adfærd. Brugere kan definere belastningshastighed og temperaturafhængige kurver. Udnyt modellering i flere skalaer til polymerer, elastomerer og kompositter, hvilket muliggør ensartede materialedefinitioner på tværs af struktur- og fremstillingssimuleringer.

Simcenter Material Modeler hyperelastisk tilpasningsgrænseflade, der viser Yeoh, Neoh, Mooney-Rivlin, Signorini, Ogeden, Gent og Arruda-Boyce modelkalibrering.

Avanceret fejlkarakterisering

Simcenter Material Modeler muliggør generering af Forming Limit Diagrams og præcis fejlmodellering ved hjælp af industristandardkriterier, herunder BiQuad-, GISSMO- og Johnson-Cook-modeller. Ingeniører kan definere og udtrække triaksialitetsparametre for nøjagtigt at registrere materialebrud og skadeadfærd for at muliggøre simuleringsresultater med høj kvalitet til nedbrud, formning og strukturelle applikationer.

Simcenter Material Modeler BiQuad fejlmodel, der viser brudbelastning vs. spændingstriaksialitetskurve for stål i Radioss.

Fleksible opløsningsklare udgange

Simcenter Material Modeler genererer simuleringsklare materialekort, der er kompatible med flere kommercielle løsere — herunder Radioss, LS-Dyna, Optistruct, Abaqus, Ansys og AutoForm — til nem implementering på tværs af forskellige CAE-miljøer uden manuel omarbejdning eller dataoversættelse.

Simcenter Material Modeler genererer Abaqus-kompatible hyperelastiske materialekort til naturgummi med eksport af flere modeller.

Find ud af, hvordan andre bruger Simcenter Material Modeler

Select...

Simcenter Material Modeler inden for bil- og transportbranchen

Bilproducenter er afhængige af nøjagtige materialemodeller til simuleringer af nedbrud og holdbarhed. Simcenter Material Modeler karakteriserer metaller, polymerer og fiberfyldte kompositter, der anvendes i karrosseripaneler, kofangere og interiør. Det fanger elastoplastisk og hastighedsafhængig viskoplastisk adfærd, der er afgørende for præcise forudsigelser om kollisionssikkerhed, letvægtsbeslutninger og hurtigere virtuel validering.

To biler, en blå og en sort, er involveret i en bagkollision på en asfalteret vej. Den blå bils hætte er krøllet, og dens forreste kofanger er beskadiget, mens den sorte bils bagkofanger også er beskadiget.