Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter Materialedatacenter?

Simcenter Material Data Center er en omfattende, AI-drevet platform, der forener tværfaglige materialedata på tværs af produktets livscyklus, hvilket giver ingeniører adgang til validerede, simuleringsklare egenskaber med fuld sporbarhed.

Integrerede AI-drevne værktøjer bygger bro over huller i materialedata for at strømline materialevalg, reducere testomkostninger og forbedre designnøjagtigheden gennem problemfri CAx-integration og samarbejde i hele virksomheden.

En dynamisk digital grafik, der viser konceptet med et materialedatacenter, med sammenkoblede, glødende grafer og linjer, der symboliserer dataflow og materialeegenskaber.

Få adgang til materialeintelligens i hele virksomheden

Konsolider proprietære og leverandørmaterielle data i en sikker, skalerbar platform med rollebaseret adgang og kontrollerbar versionskontrol, hvilket giver hvert team en enkelt kilde til sandhed til hurtigere og mere sikre beslutninger.

Få adgang til simuleringsklare materialekort

Generer automatisk CAX-klare løsningskort til Siemens og alle større CAE-platforme, hvilket eliminerer manuel indtastning og enhedskonvertering - hvilket giver ingeniører mulighed for at fremskynde simuleringsopsætning og analyse fra koncept til validering.

Integrer AI-drevet materialeinnovation

Udnyt AI og maskinlæring til at generere materialemodeller med høj kvalitet, låse op for datadrevet indsigt, forudsige manglende egenskaber og find materialealternativer. Reducer fysiske testomkostninger og fremskynd designcyklusser.

Udvalgte funktioner

Branchens mest omfattende materialebibliotek

Udnyt 90,000+ kuraterede datasæt, der spænder over metaller, polymerer, kompositter og avancerede materialer fra 400+ globale producenter og anerkendte databanker af industristandard. Med egenskaber med flere domæner — strukturelle, træthedsmæssige, termiske, optiske, elektromagnetiske og fremstillingsmæssige — har ingeniører alt, hvad der er nødvendigt for simulering med høj kvalitet på ét sted, hvilket eliminerer den tidskrævende søgning på tværs af forskellige kilder.

simcenter materialedatacenter branchens mest omfattende materialebibliotek promo 640x480

AI-drevet materialesøgning og sammenligning

Intuitive søgnings-, filtrerings- og sammenligningsfunktioner gør det nemt at finde det rigtige materiale på tværs af miljøoverholdelse, ydeevne og leverandørspecifikationer fra den første søgning til det endelige valg. Visualiser kompromiser i et tabelformat eller polært diagram, og udnyt kraften i vores generative AI-co-pilot til samtale-, kontekstbevidst vejledning — hvilket giver mulighed for smartere, datadrevet materialevalg.

simcenter material datacenter ai-drevet materialesøgning og sammenligningskampagne 640x480

Skalerbar, sikker og konfigurerbar platform

Platformen implementeres som en SaaS- eller on-premise instans og tilpasser sig dit miljø med streng rollebaseret adgangskontrol og robust revisionsstyring, hvilket sikrer fuld dataspørbarhed. En platform med lav kode og ingen kode med en fleksibel datastruktur administrerer problemfrit eksperimentelle, statistiske og løsningsklare datasæt - og forener globale teams om en pålidelig materiel sandhed, når som helst og hvor som helst.

simcenter materialedatacenter skalerbar sikker og konfigurerbar platform promo 640x480

Problemfri integration med eksisterende CAE-økosystem

Få adgang til materialedata fra Simcenter Material Data Center direkte i Simcenter Hypermesh, Simlab, Inspire, Inspire Mold, Inspire Extrude, Feko og Material Modeler via integrerede plug-ins. Denne problemfri integration viser automatisk applikations-egnede materialer, hvilket gør det muligt for ingeniører direkte at downloade CAE-klare materialekort, hvilket maksimerer produktiviteten inden for deres eksisterende simuleringsmiljø.

simcenter materialedatacenter problemfri integration med eksisterende cae-økosystem promo 640x480

Strømlinet virksomhedsforbindelse og datastyring

Integrer problemfrit Simcenter Material Data Center med SAP-, PLM- og ERP-systemer gennem effektive API'er, hvilket skaber en robust digital tråd på tværs af din virksomhed. Styrk automatiseret, styret dataudveksling på tværs af platforme for at eliminere siloer, opretholde datakonsistens og håndhæve overholdelse af regler og standarder. Aktivér pålidelig materialeinformationsstrøm uden besvær gennem hele produktets livscyklus.

Et fotografi, der viser to personer, en mand og en kvinde, der står side om side og ser på en stor, belyst gennemsigtig skærm med datavisualiseringer.

Find ud af, hvordan andre bruger Simcenter Material Data Center

Abstrakt grafik beregnet til at repræsentere Avient.

Avient | Centraliserende materialedesign med nem adgang

Avient erstattede ineffektiv, filbaseret materialedatahåndtering med Simcenter Material Data Center, hvilket skabte en enkelt kilde til sandhed. Den centraliserede, cloud-hostede platform gav alle afdelinger øjeblikkelig adgang til nøjagtige, revisionskontrollerede materialedata - hvilket forbedrede konsistensen, lette rapporteringen og muliggjorde problemfrit kundesamarbejde.

Select...

Simcenter Materialedatacenter inden for bilindustrien og transport

Automotive ingeniører er afhængige af Simcenter Material Data Center for at få adgang til validerede, simuleringsklare materialedata til konstruktion, kollisionssikkerhed, holdbarhed, knirk og rasling, termiske analyser og fremstillingsanalyser. Det fremmer letvægts- og bæredygtighedsmål, opretholder overholdelse af begrænsede stoffer og leverer præstations-, sikkerheds- og omkostningsmål på tværs af køretøjsprogrammer.

To bildøre under opførelse

Ofte stillede spørgsmål