Simcenter Studio genererer og evaluerer systemarkitekturer i den tidlige konceptfase. Det kombinerer systemsimulering, optimale kontrolmetoder og forstærkningslæring med en avanceret maskinlæring og videnskabelig databehandlingstak til at simulere og evaluere hundredvis af arkitekturer.
Generer AI-baserede systemarkitekturer
Generer systemarkitekturer ved at indstille krav, og lad Simcenter Studio hjælpe med at opdage nye designs. Drevet af en patenteret kunstig intelligens (AI) teknologi genererer softwaren en bred vifte af systemarkitekturer ud fra en ingeniørvenlig formel modelbeskrivelse. Ved at undgå problemet med designfiksering ved hjælp af en systematisk og reproducerbar tilgang fanger det også væsentlig viden i den tidlige designfase.
Aktivér designbeslutninger med beregningsnotesbøger til systemsimulering
Evaluer genererede eller importerede systemarkitekturer ved systemsimulering inde fra beregningsnotesbøger. Fremskynd dine evalueringskørsler ved automatisk at gyde og samle systemsimuleringer via en avanceret scriptabel grænseflade ved hjælp af Python. Saml alle resultater i en enkelt HDF5-fil for at lette efterbehandlingen. På denne måde gør beregningsnotesbøger det muligt at reproducere og dokumentere designbeslutninger.
Automatiser generering af controller til realistiske fagstudier
Automatiser generering af controllere for at skabe de mest nøjagtige og realistiske handelsundersøgelser, der er mulige i de tidlige designfaser. Brug enten en modelfri tilgang via forstærkningslæring eller en modelbaseret tilgang via optimal kontrol. Udfør den lukkede evaluering af hundreder eller tusinder af varianter for at få en konkurrencefordel.
Vejledning til valg af den bedste systemarkitektur
Saml alle relevante interessenter for at foretage balancering af flere attributter med en intuitiv webbaseret applikation. Brug AI til at generere kompatible arkitekturer og udnyt et interaktivt værktøj til krydsfiltrering og rangordning af tusindvis af designs. Et anbefalingssystem kan foreslå potentielt oversete alternativer fra det store designrum. Konfigurer dine egne arbejdsgange for at generere brugerspecifikke rapporter i beregningsnotesbøger for at muliggøre målrettede diskussioner om individuelle designs.
Få en konkurrencefordel
Find ud af, hvordan du undgår designfiksering med generativ konstruktion af systemarkitekturer.