Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Simcenter STAR-CCM+ softwareprøveversion

Realiser CFD-simuleringsdrevet produktdesign med Simcenter STAR-CCM+.

Hvorfor vælge Simcenter STAR-CCM+?

Model kompleksiteten og udforsk mulighederne for produkter, der fungerer under virkelige forhold. Brug Simcenter STAR-CCM+ til at:

  • Øg produktiviteten med en fuldt integreret brugergrænseflade
  • Reducer forberedelsestiden med kraftfuld automatisering af arbejdsgange fra start til slut, robust automatiseret mashing og fuldt integreret designudforskning
  • Simulere de mest komplekse multifysikapplikationer fra en enkelt integreret CFD-simuleringsplatform

Udforsk funktionerne i Simcenter STAR-CCM+

Select...

Multifysik CFD

Multifysik-ingeniørsimulering kan nøjagtigt fange al den relevante fysik, der påvirker ydeevnen af stadig mere sofistikerede produkter. Simcenter STAR-CCM+ er designet som en multifysik-CFD-software og giver dig mulighed for at minimere niveauet for tilnærmelse og antagelse. Det giver en omfattende, nøjagtig og effektiv række af væskedynamikrelaterede multifysikmodelleringsfunktioner.

Simcenter STAR-CCM+ giver dig tillid til, at designens forventede ydeevne vil matche det virkelige produkt. Modelleringsfunktionerne går ud over væskestrøm og varmeoverførsel og inkluderer også enkelt- og flerfasestrømme, partikeldynamik, reaktive strømme, væskestrukturinteraktion, aeroakustik, rheologi og elektrodynamisk modellering.

Multiphysics CFD - faktablad

Få mere at vide om, hvordan kunderne bruger Simcenter STAR-CCM+

Elbus med „Forsee Power“ logo på siden, parkeret i urbane omgivelser

Forse Power

Forsee Power bruger Simcenter STAR-CCM+ til at optimere lithiumbatterisystemer og reducere designtid/omkostninger.

Læs casestudie

Webinar: CFD-simuleringer i Simcenter STAR-CCM+

Lær hvordan CFD-ingeniører modellerer kompleksiteten af nutidens produkter med high-fidelity-multifysik CFD-simulering. Se, hvordan du bruger automatiserede simuleringsarbejdsgange, der fører dig fra CAD til resultatanalyse, udforsk mulighederne med fuldt integreret designudforskning, og find ud af, hvordan du går hurtigere ved hjælp af højtydende databehandling med en fleksibel CFD-softwarelicensmodel.

Skærmbillede af multifysikberegningsvæskedynamiksimuleringssoftware.

Ofte stillede spørgsmål