Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter OmniV?

Simcenter OmniV giver mulighed for åben MBSE-praksis på tværs af systemer, test, kontroller, simulering og produktudvikling - for at hjælpe teams med at verificere krav kontinuerligt i stedet for at vente på sene valideringsfaser.

Ingeniører definerer, tester og validerer krav tidligt ved hjælp af simulering for at reducere omarbejde og dyre overraskelser. , Simcenter OmniV bringer verifikation til centrum for produktudvikling ved at forbinde med PLM- og MBSE-værktøjer.

simcenter-omniv-why-product-intro-mhero-1280x720

Vedtag MBSE med et ægte verifikationsfokus

Gå ud over dokumentdrevne processer, og sæt reel verifikation i hjertet af din MBSE-praksis. Valider løbende krav fra de tidligste designfaser, opdag problemer tidligt og fjern dyre omarbejdning i det sene trin.

Tag sikre beslutninger med fuld sporbarhed

Få klar indsigt i, hvordan ændringer påvirker krav og systemelementer gennem hele udviklingen. Forstå afhængigheder på et øjeblik, reducer usikkerheden og tag smartere tekniske beslutninger bakket op af reel indsigt.

Aktivér et åbent og tilsluttet MBSE-miljø

Integrer problemfrit med PLM-systemer og tekniske værktøjer gennem en åben, leverandøragnostisk MBSE-tilgang. Bevar eksisterende arbejdsgange, samtidig med at der opretholdes en ensartet digital tråd gennem hele produktudviklingens livscyklus.

Udvalgte funktioner

Nem systemmodellering

Opret systemmodeller hurtigt ved hjælp af en intuitiv, SYSML-justeret tilgang. Optag struktur, adfærd og krav i en enkelt tilsluttet visning — for at fremskynde systemforståelsen. Støt tidlig verifikation og sikker beslutningstagning fra starten.

simcenter omniv nem systemmodelleringskampagne 640x480

Kontinuerlig kravverifikation

Definer krav og verificer dem ved hjælp af flere metoder, herunder simulering - direkte i diagramvisningen. Hold verifikationsresultaterne opdaterede i realtid, efterhånden som designet udvikler sig, og luk kredsløbet mellem designintention og valideret ydeevne for at reducere cyklustiden og mindske risikoen tidligt.

simcenter omniv kontinuerlig kravbekræftelseskampagne 640x480

Integreret simulering til validering

Forbind krav til førende simuleringsværktøjer, og evaluer systemets ydeevne fra de tidligste designfaser. Valider adfærd og bekræft designintentionen uden at vente på fysiske prototyper eller test i sen fase, hvilket reducerer risikoen og fremskynder udviklingen.

simcenter omniv integreret simulering til validering promo 640x480

Afhængigheds- og konsekvensanalyse

Kortlæg forhold mellem krav, dele, brugssager og andre systemartefakter. Spor øjeblikkeligt, hvad der påvirkes af enhver ændring, og tag velinformerede tekniske beslutninger med synlighed i systemdækkende afhængigheder.

simcenter omniv afhængigheds- og konsekvensanalyse promo 640x480

Verifikationssporing og rapportering

Spor verifikationsstatus på tværs af alle krav med klare, opdaterede resultater. Vedhæft dokumenter, testprocedurer, testrapporter og branchestandarder direkte til krav, verifikatorer og dele, så alle kritiske oplysninger holdes sammenhængende. Teams får øjeblikkelig indsigt i projektstatus for at understøtte hurtigere beslutninger og auditklar sporbarhed gennem hele produktets livscyklus.

simcenter omniv-verifikationssporing og rapporteringskampagne 640x480