Simcenter E-Machine Design giver dig mulighed for hurtigt at udvikle elektriske maskindesign via sin skabelondrevne brugergrænseflade, hvilket reducerer udviklingstid og omkostninger.
Modellér kompleksiteten — afstemt nøjagtigheden efter behovSimcenter E-Machine Design er den eneste software, der giver dig mulighed for at vælge mellem analytiske EMAG-, kalibrerede analytiske EMAG- eller Finite Element Method [FEM] EMAG-eksperimenter; denne alsidighed giver dig mulighed for at indstille nøjagtigheden og tidspunktet for din præstationsdataindsamling til det passende trin i designet.
Kør hurtigere — med færdige skabelonerFjern behovet for en FEM-ekspert og den komplicerede proces med at oprette en model, raffinere nettet, definere dit ønskede eksperiment og gennemgå det. Brug i stedet vores skabelondrevne software til automatisk at udføre en bred vifte af eksperimenter.
Start din idé, definer den klart, og gennemgå hurtigt dens ydeevne, hvilket reducerer afhængigheden af flere fysiske prototyper.
Udforsk mulighederne — omfattende løsningDet eneste produkt på markedet, der giver en omfattende løsning til gennemgang af maskinens ydeevne under „driftsforhold“. Du kan undgå potentielle fejl ved hjælp af automatiske, koblede magneto-termiske effekter fra starten. Der er ingen datafil eller geometriudveksling for at få koblingen, hvilket eliminerer potentielle brugerfejl.
Dette er det eneste maskindesignværktøj, der tilbyder parameteriserede skabeloner og modelleringsfunktioner til både radiale og aksiale fluxmaskiner.
Desuden forbinder E-Machine Design problemfrit optimering eller designudforskning med Simcenter HEEDS-produktet med en specifikt udpeget portal.
Bliv integreret — med Simcenter XceleratorAt producere et avanceret elektrisk køretøj, der er både effektivt og lydløst, kræver et team af ingeniører, der arbejder på motoren og dens hus, transmissionen og videre for at forstå køretøjets hele NVH-ydeevne. Simcenterværktøjer kan simulere alle disse funktioner, og deres oprindelige filformater gør det muligt at opdatere designet til at være tilgængelige for alle ingeniører, hvilket sikrer, at alle altid arbejder på de nyeste filer.
Fremskynd, innover og optimer din elektriske maskindesignproces
Simcenter E-Machine Design er et nyt produkt bygget på giganters skuldre, da det tager det bedste fra Simcenter SPEED, Simcenter Motorsolve og Simcenter MAGNET til replikering af elektriske maskineksperimenter.