Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Fejlsikker SIMATIC ET 200

Takket være et modulært design kan SIMATIC ET 200-systemer nemt skaleres i små trin og udvides med fejlsikre I/O-moduler. Produkterne kan integreres i automatiseringssystemer ved hjælp af PROFINET og/eller PROFIBUS via ProfiSafe. Certificeret i henhold til IEC 62061 op til SIL 3 og EN ISO 13849-1 op til PL e.

Solutions til fejlsikre applikationer i et centraliseret eller distribueret design

Med SIMATIC ET 200 fås en lang række I/O-systemer til standard- og fejlsikker automatisering — til løsninger i styrekabinettet eller uden styreskab direkte ved maskinen.

SIMATIC ET 200 med integreret sikkerhed tilbyder en omfattende løsning til fejlsikre automatiseringsopgaver. Disse decentrale I/O-systemer opfylder de højeste sikkerhedskrav i industrielle applikationer og øger produktiviteten. De integrerer sikkerhedsfunktioner direkte i standardautomatisering, hvilket reducerer den tekniske indsats og øger fleksibiliteten for effektiv og sikker drift.

Hvorfor SIMATIC ET 200 fejlsikker?

Sikkerhed, der skalerer på tværs af dit anlæg

Maksimal sikkerhed med minimal indsats

Certificerede sikkerhedsfunktioner op til SIL 3/PL e er direkte integreret i standardautomatisering, hvilket reducerer den tekniske indsats og sikrer overholdelse af internationale standarder.

Fleksibilitet og skalerbarhed

Det modulære design af ET 200-systemer muliggør fleksibel tilpasning til forskellige applikationer og nem udvidelse af sikkerhedsfunktioner efter behov, hvilket understøtter fremtidssikrede løsninger.

Effektiv diagnostik og vedligeholdelse

Omfattende diagnostiske funktioner og problemfri integration i TIA Portal muliggør hurtig fejlregistrering og minimerer nedetid, hvilket øger anlæggets tilgængelighed og driftseffektivitet betydeligt.

Find ud af, hvordan andre bruger SIMATIC ET 200

9f53d74e-221d-4326-a12b-a558506181f3 - Tunnel

DÜRR Group | Specialist inden for tunnel- og trafikteknik

Sammen med Siemens tog Dürr Group fat på behovet for enkel konstruktion, klar diagnostik og høj systemtilgængelighed ved hjælp af standardiseret Modbus TCP-kommunikation og opnåede en ensartet og pålidelig løsning.

Opdag mulighederne