Signalkomponenter
Signalmoduler giver mulighed for en skalerbar og omkostningsoptimeret struktur. Digitale og analoge signalindgangs- og udgangsmoduler er tilgængelige for dig.
SIMATIC ET 200eco PN er en kompakt blok I/O med PROFINET-forbindelse med IP65/IP67-beskyttelsesgrad til kabinetfri installation direkte på maskinen. Det specialiserede og fuldt forseglede zinktrykshus garanterer dig optimal beskyttelse, selv under udfordrende miljøforhold og temperaturer fra -40° til +60° C. Det er mekanisk meget robust og modstandsdygtigt over for vibrationer, støv, olie eller fugt og derfor også velegnet til udendørs brug. Takket være ATEX-godkendelsen kan ET 200eco PN også anvendes i farlige områder op til zone 2.
SIMATIC ET 200eco PN tilbyder fleksibel konfiguration og enkel installation. Integreret 2-port switch muliggør integration af linjetopologi. M12-L-stik forenkler strømforsyningen med højere strømkapacitet og udvidet kabelrækkevidde.
SIMATIC ET 200eco PN er særligt kompakt. Takket være den praktiske husform kan enhederne monteres frontalt eller drejes 90 grader til siden for optimal udnyttelse af pladsen.
Zinkhuset i IP65/67 og IP69K er velegnet til brug under udfordrende omgivelsesforhold og temperaturer fra -40 °C til +60 °C. Den maksimale modstandsdygtighed over for vibrationer, støv, olie og fugt sikrer lang levetid.
Signalmoduler giver mulighed for en skalerbar og omkostningsoptimeret struktur. Digitale og analoge signalindgangs- og udgangsmoduler er tilgængelige for dig.
Realiser sikre applikationer. De sikkerhedsfunktioner, der er nødvendige for fejlsikker drift, er integreret i det fejlsikre input/output-modul.
Med IO-Link kan sensorer og aktuatorer fra forskellige producenter nemt integreres. Konfiguration kan udføres ved hjælp af en GSD-fil eller S7-PCT.
Udvid funktionaliteten af din station med vores teknologimodul, der kombinerer tælle- og positionsinputmodulfunktioner.