Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

SIMATIC Avanceret Controller

Uanset om du har brug for kompakte styringsløsninger med integrerede funktioner, en kraftfuld controller til de hårdeste krav eller controllere til distribueret arkitektur, pc-baserede automatiseringssystemer eller endda som virtualiseret Industrial Edge-app: vores portefølje har den rigtige PLC til dine behov.

SIMATIC Avanceret Controller-system

Brug af SIMATIC S7 controller giver dig toppræstation og indbygget levedygtighed ind i fremtiden. Du kan omsætte de mest sofistikerede maskindesign til virkelighed takket være controllerens modulopbygning, som giver pålidelig hjælp, når du arbejder dig gennem digital transformation.

For ti år siden opnåede vi en bedre måde at imødekomme dine behov på. Vi vil fejre dette jubilæum! Se tilbage med os på højdepunkterne og udfordringerne i de sidste år. Find ud af, hvordan dine krav bliver ved med at inspirere os til at komme med nye innovationer og tage et kig ind i fremtiden sammen med os.

Hvorfor vælge SIMATIC Advanced Controller?

Smart løsning til ethvert automatiseringsbehov

Med SIMATIC Advanced Controller kan du omsætte de mest sofistikerede maskindesign til virkelighed takket være controllerens modulopbygning, som giver pålidelig hjælp, når du arbejder dig gennem den digitale transformation.

Stiplet ramme med en udadvendt pil, der strækker sig mod øverste højre hjørne, hvilket symboliserer skalerbarhed.

Skalerbar og tilpasningsdygtig

Den modulære SIMATIC S7-1500 controller tilbyder skalerbar funktionalitet, så du kan tilpasse samlinger og funktioner til dit maskindesign. Modulerne er IP20-godkendt og designet til installation af styrekabinet.

Halvcirkelformet måler med en nål pegende mod øverste højre, der repræsenterer ydeevne.

Præcis og hurtig

Opnå toppræstation og produktivitet med SIMATIC S7-1500 — med en hurtig backplane-bus, PROFINET med deterministisk µs-præcision, korteste reaktionstider og CPU-kommandobehandling på så lidt som ⅓ ns.

Skjold med et flueben inde i en cirkulær baggrund, der repræsenterer pålidelighed.

Pålidelig og tilpasselig

Pålidelighed er nøglen til din produktivitet og omkostningseffektivitet. Med pålidelige komponenter undgår du nedetid. Derudover drager du fordel af skræddersyede løsninger til barske miljøer, ekstreme temperaturer og særlige forhold.

Virtuel PLC

Få SIMATIC S7-1500 strøm til Industrial Edge

SIMATIC S7-1500V er en fuldt virtuel PLC baseret på den velkendte funktionalitet og betjening af SIMATIC S7-1500, samtidig med at den er fuldstændig hardwareuafhængig. Den er tilgængelig som en Edge-app og integreres direkte i it-miljøer og understøtter digitaliseringsinitiativer. Den virtuelle controller muliggør mere fleksible, modulopbyggede produktionsdesign og hjælper med at skabe meget tilpasningsdygtige fremstillingsprocesser.

Virtuel PLC Visuel

Opdag mulighederne