Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

SENESTE UDGIVELSE

WinCC V8.2: Se, hvad der er nyt

Transformer SCADA-operationer med SIMATIC WinCC V8.2, der kombinerer AI-beredskab, cybersikkerhed, tilslutningsmuligheder og moderne teknik.

Hvad er nyt?

WinCC V8.2 tilbyder AI-klar forbindelse, problemfri IT/OT-integration, robust sikkerhed, moderne webteknologier og strømlinede tekniske arbejdsgange. Højdepunkterne nedenfor viser nogle af de mange forbedringer og nye funktioner, der er tilgængelige i WinCC V8.2.

Scripting

Udvid automatiseringsfunktionerne med tilføjelse af JavaScript til globale handlinger sammen med de eksisterende ANSI-C- og VBS-scriptsprog.

  • Parallel script-udførelse for bedre ydeevne
  • Fuld adgang til tags, alarmer og taglogningsobjekter
  • Smart Assistance Editor med IntelliSense, syntakskontrol og automatisk færdiggørelse

AI-beredskab

Lås op for AI-beredskab med en MCP-server, der giver sikker adgang til drifts- og ingeniørdata via REST API'er.

  • Adgang til runtime-data, herunder tags, arkiver og alarmer
  • Læs adgang til ingeniør- og konfigurationsdata
  • Intelligent operatør og analytisk support gennem naturligt sprog

IT/OT-integration

Byg bro mellem operationel teknologi og informationsteknologi gennem forbedret tilslutning og yderligere kommunikationsstandarder.

  • Nye kommunikationskanaler fx BACnet til integration af bygningsautomatisering
  • MQTT-udgivelse og abonnement sammen med UNS-arkitekturer (Unified Namespace)
  • Redundans for kommunikationskanaler som OPC UA, Modbus TCP

Standardisering

Standardiser modulær automatiseringsteknik med understøttelse af etablerede industristandarder og genanvendelige koncepter.

  • Bygget til standardisering med integration på tværs af leverandører, objektorienteret teknik, genanvendelige biblioteker, dynamiske SVG'er og mere
  • Understøttelse af modultypepakke (MTP)
  • Understøttelse af SIMATIC Control Function Library (CFL)

WebUx

Aktivér fleksibel og skalerbar HTML5-baseret visualisering med problemfri browseradgang til WinCC-applikationer på tværs af enheder. En centraliseret, intuitiv ledsagerapp strømliner adgangen til flere WinCC-systemer.

  • Adaptivt design med skærmskalering til desktop-, tablet- og smartphone-enheder
  • Automatisk registrering af klientskærmdimensioner for optimeret visualisering
  • Understøttelse af belastningsbalancering og redundansscenarier

Cybersecurity

Styrk systemsikkerheden med forbedret certifikatstyring, adgangskontrol og brugeradministration, der bygger på et IEC 62443-certificeret fundament.

  • Understøttelse af Certificate Management Protocol (CMP)
  • Understøttelse af User Management Component (UMC)
  • Forberedt til kommende sikkerhedsstandarder