- Øget ydeevne og skalerbarhed — support til op til 31 enheder i en PROFINET Netværk, herunder IRT, øget computerkraft, udvidet program- og datahukommelse, og en reduceret samlet bredde med ca. 25% sammenlignet med den tidligere S7-1200-familie.
- Højtydende bevægelseskontrol — integrerede bevægelseskontrolfunktioner; controlleren muliggør enkel og koordineret aksekontrol såvel som grundlæggende kinematik, sikre høj bevægelsespræcision.
- Maskinsikkerhed — integreret sikkerhedsfunktioner og indbygget ProfiSafe-protokol til kommunikation med frekvensomformere med Integreret sikkerhed støtte.
- Avanceret diagnostik — indbygget NFC giver hurtig adgang til enheds-, diagnose- og driftsdata via Android/iOS mobile enheder, reducerer nedetid og øger serviceeffektiviteten.
Startsæt | (Katalognummer: PL2: DIFA-1200G2) |
|---|---|
6ES7214-1AF50-0XB0 | CPU 1214FC styreenhed, integreret 14 digitale indgange, 10 digitale udgange, |
6ES7822-0AA25-0YA5 | STEP 7 Grundlæggende V21 software, |
Pris (netto) | 710 EURO |
Kampagnen er gyldig indtil 30. september 2026 eller så længe lageret varer.
Disse oplysninger er kun til markedsføringsformål og udgør ikke et tilbud i henhold til borgerloven. Vi forbeholder os ret til at sende kampagnetilbud udelukkende til udvalgte erhvervskunder. Kampagnen er ikke rettet mod forbrugerne.
Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03‑821 Warszawa, Polen | Tlf. +48 22 870 9000 | Distriktsdomstol i Warszawa, 14. handelsafdeling i det nationale domstolsregister, KRS 0000031854, Aktiekapital: PLN 96.831.415.00 | Skatte-ID: 526‑03‑02‑870