Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SIMATIC Mobile Devices?

Vores SIMATIC højtydende industrielle tablet og bærbare computer er de kraftfulde ledsagere ved din side med den robuste funktionalitet, du har brug for i marken. Gør dit arbejde i industrielle applikationer hurtigere og mere fleksibelt, uanset om du arbejder inden for intralogistik eller service.

Den robuste bærbare computer og tablet med toppræstation er ideelle til konstruktion på kontoret og til idriftsættelse, service eller vedligeholdelse af automatiseringssystemer. Vælg mellem to SIMATIC Mobile Devices:

  • SIMATIC IPC MD-34A
  • SIMAITC IPC MD-57A

Vigtige fordele

Udfør under hårde forhold

SIMATIC Mobile Devices er modstandsdygtige over for stød, vibrationer og elektromagnetiske forstyrrelser. Anvendes i produktion, feltservice, trafik og logistik, detailhandel, forsynings- og bortskaffelsesvirksomheder og nødtjenester.

Hold kontakten i marken

MD 34A har Wi-Fi 6-forbindelser, Bluetooth v5.3-kompatibilitet, RFID og stregkodescannere. MD 57-A har integrerede grænseflader til direkte maskine- og systemtilslutning, HDMI-forbindelser og en USB-dockingstation.

Stol på lang batterilevetid

En lang batterilevetid, lav vægt og muligheden for at udskifte batteriet under drift gør dit digitale arbejde tilgængeligt i marken.

FREMHÆVEDE KAPACITETER

Et overblik over SIMATIC IPC mobile enheder