Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SIMATIC RF600?

SIMATIC RF600 er Siemens avancerede UHF RFID-system til industriel automatisering og logistik, der leverer gennemsigtighed og effektivitet i realtid. Det tilbyder lange læseintervaller op til 8 m, hurtig bulklasning og problemfri integration med SIMATIC controllere, TIA Portal og cloud-platforme via OPC UA, PROFINET og EtherNet/IP. Den omfattende portefølje omfatter:

  • Læsere: RF610R og RF615R til kompakte opsætninger, RF650R til mellemklasse, RF680R til høj ydeevne
  • Antenner: RF615A og eksterne antenner til fleksibel installation
  • Mærker: RF642L og RF645T til brug på metal, RF682T til miljøer med høj temperatur

SIMATIC RF600 er udviklet til barske forhold og certificeret til RED 3.3-overholdelse og reducerer nedetid, accelererer processer og skalerer let på tværs af globale operationer.

Vigtige fordele

Øg gennemsigtigheden på tværs af operationer

End-to-end UHF RFID-sporbarhed med læsere, antenner og tags sikrer nøjagtig identifikation og flowkontrol på tværs af produktion og logistik.

Skær ned på ingeniør- og udrulningsindsatsen

Integrerede protokoller (OPC UA, PROFINET, EtherNet/IP) og webværktøjer forenkler opsætning og diagnosticering af alle porteføljekomponenter fra idriftsættelse til service.

Skalering med fleksibilitet i industriel kvalitet

En bred vifte af læsere, antenner og tags — herunder kompakte og højtemperaturindstillinger — tilpasser sig forskellige miljøer og globale overholdelsesstandarder.

Udvalgte funktioner

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersikkerhed for industrien

Sikkerhedsoplysninger

For at beskytte anlæg, systemer, maskiner og netværk mod cybertrusler er det nødvendigt at implementere — og løbende vedligeholde — et holistisk, avanceret industrielt sikkerhedskoncept. Siemens produkter og løsninger udgør kun ét element i et sådant koncept. For mere information om industriel sikkerhed, besøg venligst.