Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SIMATIC RF200/RF300 HF RFID-systemer?

SIMATIC RF200 og RF300 udgør kernen i Siemens' HF RFID-system, der sikrer pålidelig identifikation, datapransparens og overholdelse af Red 3.3 til produktion og intralogistik. Disse læsere integreres problemfrit med SIMATIC og TIA Portal og tilbyder standardiserede grænseflader til hurtig idriftsættelse. RF200 er ideel til omkostningseffektive opgaver med mellemstor ydeevne, mens RF300 leverer høj hastighed, stor hukommelse og avanceret diagnostik til krævende miljøer. Kombineret med transpondere, eksterne antenner, kommunikationsmoduler og IO‑Link-mastere skaber de en fleksibel, skalerbar løsning, der er skræddersyet til automatiseringsbehov.

Vigtige fordele

Øge procesgennemsigtigheden

RF200 og RF300 muliggør sporbarhed fra ende til ende på tværs af produktion og intralogistik, hvilket forbedrer kvaliteten og overholdelsen.

Fremskynd gennemstrømning og fleksibilitet

RF300 tilbyder dataoverførsel med høj hastighed og stor hukommelse til krævende linjer, mens RF200 giver omkostningseffektiv ydeevne til standardopgaver.

Forenkling af integration og skalerbarhed

Begge familier opretter forbindelse via IO‑Link, PROFINET, PROFIBUS eller Ethernet og integreres problemfrit med SIMATIC og TIA Portal for nem udvidelse.

Udvalgte funktioner

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersikkerhed for industrien

Sikkerhedsoplysninger

For at beskytte anlæg, systemer, maskiner og netværk mod cybertrusler er det nødvendigt at implementere — og løbende vedligeholde — et holistisk, avanceret industrielt sikkerhedskoncept. Siemens produkter og løsninger udgør kun ét element i et sådant koncept. For mere information om industriel sikkerhed, besøg venligst.