Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SIMATIC WinCC Unified View of Things?

Enkel konfiguration, integrerede værktøjer og fuld integration i din S7-1500-controller: Med WinCC Unified View of Things kan du nu også bruge controlleren til grundlæggende visualiseringsopgaver.

Vigtige fordele

1767a945-19de-4511-8662-9205ead75532-wincc-visning-af-ting-ikoner-nem brug-640x360

Konfiguration uden programmeringskendskab

Realiser webvisualisering til S7-1500 webserver effektivt ved hjælp af en intuitiv træk-og-slip-editor i TIA Portal.

8764e892-8f9d-4cf1-afbb-0d64f9070509-wincc-visning-af-ting-ikoner-konsistens-640x360

En del af SIMATIC WinCC Unified System

Grundlæggende objekter i WinCC Unified kan bruges, hvilket sikrer konsistens og genanvendelighed med andre panel- eller pc-baserede visualiseringer.

a7a95445-84de-4ea0-a987-595266e03da9-wincc-visning-af-ting-ikoner-integration-640x360

Integration i SIMATIC S7-1500 PLC'er

Opret enkel webvisualisering til alle SIMATIC S7-1500-controllere, når maskinen befinder sig i en kompleks infrastruktur, der gør det vanskeligt at installere et HMI-panel på stedet.

Udvalgte funktioner

Find ud af, hvordan andre bruger View of Things

Visualisering Prinzip Script

Det schweiziske føderale vejkontor (FEDRO) | Digital tvilling forbedrer sikkerheden i Zürichtunnelen

Stille nætter i parken i stedet for støj, støv og udstødningsgasser: Schwamendingen-motorvejstunnelen forbinder begge dele af Zürichs distrikt 12 og tilføjer værdi for hele kvarteret. Siemens hjælper med at sikre, at ventilationssystemet i tunnelen er klar til alt, hvad der måtte ske.

Ofte stillede spørgsmål

Et diagram, der viser en fabrik med et cybersikkerhedsskjold over det, der angiver sikre industrielle operationer.

Cybersikkerhed for industrien

Sikkerhedsoplysninger

For at beskytte anlæg, systemer, maskiner og netværk mod cybertrusler er det nødvendigt at implementere — og løbende vedligeholde — et holistisk, avanceret industrielt sikkerhedskoncept. Siemens produkter og løsninger udgør kun ét element i et sådant koncept. For mere information om industriel sikkerhed, besøg venligst.