SENTRON 3KF afbrydere med sikringer
De opfylder alle krav til hovedstyring, EMERGENCY STOP og vedligeholdelsesafbrydere. Enkel at installere og let eftermonteret. LV HRC sikringsforbindelser er tilgængelige for op til 800 A.
SENTRON-koblingsenheder udgør et robust fundament for sikker og standardkompatibel strømfordeling. Ved at kombinere et modulært design med et omfattende udvalg af tilbehør giver de maksimal fleksibilitet til både nye installationer og eftermonteringer. For at styrke din ingeniørproces fremskynder tilgængeligheden af omfattende CAx-data betydeligt systemplanlægning og konfiguration.
Kombineret med pålidelig frakobling under belastning og forenklet, værktøjsfri installation sikrer SENTRON høj systemtilgængelighed, samtidig med at den tekniske kompleksitet og omkostninger reduceres i hele livscyklussen. Desuden optimerer bekvemme bestillingsprocesser og hurtig levering din lagerbeholdning og reducerer din økonomiske investering.
Få adgang til omfattende løsninger til at skifte, frakoble, overføre og nødstop applikationer fra en enkelt pålidelig kilde.
SENTRON-koblingsenheder tilbyder pålidelig frakobling og beskyttelse af mennesker, maskiner og elektriske installationer for at opretholde høj systemintegritet til enhver tid.
Styrk din designproces med forenklet konstruktion, hurtig installation og fleksible eftermonteringsmuligheder understøttet af CAx-data af høj kvalitet.

De opfylder alle krav til hovedstyring, EMERGENCY STOP og vedligeholdelsesafbrydere. Enkel at installere og let eftermonteret. LV HRC sikringsforbindelser er tilgængelige for op til 800 A.

Velegnet til hovedkontrol, EMERGENCY STOP og vedligeholdelsesafbrydere. Tilbyder alsidige tilslutningsmuligheder og betjeningsmekanismedesign. Terminaldæksler sikrer forbedret berøringsbeskyttelse. Kontaktpositioner er synlige på alle tidspunkter.

Porteføljen omfatter automatisk overførselsomskifteudstyr (3KC ATSE), en fjernstyret variant 3KC RTSE og en manuelt betjent version 3KC MTSE til op til 1.600 A, alle i overensstemmelse med IEC 60947-6-1 og IEC 60947-3.

IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Part 107 og EN 60947-3 certificerede manuelt betjente afbryderafbrydere eller tænd/sluk-, EMERGENCY-STOP- og hovedkontrolkontakter i henhold til DIN EN 60204-1. UL508- og UL489-kompatible designs tilgængelige.

Kontakterne fås i fem ydelsesstørrelser op til 630 A og er meget pladsbesparende takket være deres kompakte design. Det er nemt at installere disse enheder på monteringsplader eller skinner eller i samleskinnesystemer.

3NJ4 og 3NJ5 in-line sikringsafbrydere kombinerer belastningskoblings- og frakoblingsfunktioner i et enkelt system. Takket være deres integrerede LV HRC-sikring beskytter de også systemer i tilfælde af overbelastning eller kortslutning.

Har en integreret koblingsenhed med enkelt eller dobbelt afbrydelseskapacitet. Specielt velegnet til applikationer, hvor et stort antal kabelløb til strømfordeling er anbragt i ekstremt trange rum.

Skifteenheder kan tjene til at tænde og slukke for belysningssystemer, motorer og andre enheder. Koblingsenheder til manuel betjening gør det muligt for brugerne at tænde og slukke for elektriske belastninger manuelt. Intet værktøj nødvendigt til installation.

Vores fjernbetjeningsafbrydere til chopper-aktivering, koblingsrelæer eller Insta-kontaktorer udfører automatisk koblingsoperationer for elektriske belastninger. De øger sikkerheden og bekvemmeligheden og reducerer energiforbruget.

Vi tilbyder dig en bred vifte af designvarianter til VDE, UL, CEI eller CEE standarder. De kortslutningssikre transformere og strømforsyningsenheder til mange spændinger og effektniveauer opfylder alle krav til ekstra lavspændingssystemer.

Overførselsstyreenhederne 3KC ATC6300 og ATC 6500 muliggør sikker og fejlfri skift mellem to strømkilder. 3KC anvendes frem for alt, hvor et strømsvigt kan have kritiske konsekvenser.
Hurtig udvælgelsesvejledning | SENTRON-afbrydere og overførselsomskifteudstyr
Brochure | SENTRON 3KF
Brochure | SENTRON 3KD
Brochure | SENTRON 3KC (RTSE)
Brochure | SENTRON 3KC (ATSE)