Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SENTRON AFDD?

Den kompakte SENTRON-lysbuefejldetekteringsenhed registrerer enhver form for lysbuefejl og afbryder kredsløbet med det samme - afgørende for en alsidig beskyttet elektrisk installation.

SENTRON AFDD er velegnet til nye bygninger og installationer samt eftermontering og modernisering af eksisterende industri-, bolig- eller erhvervsbygninger.

Disse enheder kan registrere parallelle og serielle buefejl, afbryde og frakoble kredsløb og erstatte eksisterende MCB'er eller fastgøre til SENTRON MCB'er eller RCBO'er og har:

  • Kompakt design med kun én modulær bredde (MW)
  • 50% pladsbesparelse i distributionspanelet til nye installationer
  • Siemens-patenteret SIARC-teknologi

Vigtige fordele

Reducer risikoen for elektrisk brand

Minimer risikoen forbundet med moderne elektriske apparater og øget strømbelastning, herunder elektrisk brand, selv fra mindre defekter såsom beskadiget ledningsisolering, knuste kabler eller bøjede stik.

Beskyt mennesker og aktiver

Muliggør tidlig opdagelse af brandfarer, fra den elektriske ledning til slutenheden, og forhindre andre farer såsom elektrisk stød eller ødelæggelse af elektriske systemer i boliger, kommercielle eller industrielle omgivelser.

Maksimer pladsbesparelser

Udskift eksisterende afbrydere i ældre bygninger uden at tilføje plads. AFDD har en integreret miniatureafbryder (MCB) og har samme bredde som en MCB for maksimal pladsbesparelse på distributionskortet.

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer og relaterede produkter

Se

Videoer | SENTRON 5SV6 lysbuefejldetekteringsenhed (AFDD)

Videoer | Funktionalitet af SENTRON 5SV6 lysbuefejldetekteringsenhed i bygninger

Videoer | Funktionalitet af SENTRON 5SV6 lysbuefejldetekteringsenhed i industrier

Kom godt i gang