Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SCALANCE X-400 lag 3-switche?

Design og administrer kommunikationsnetværk fra kontrol til administrationsniveau, og muliggør høj tilgængelighed med SCALANCE X-400 administrerede lag 3-switch.

Industrielle netværk står over for voksende krav og komplekse applikationer. Vores SCALANCE X-400 switch løser disse udfordringer med mange porte, høje transmissionshastigheder og understøttelse af fiberoptiske kabler og kobberkabler. Drag fordel af power over Ethernet- og gigabit-dataoverførselshastigheder, der giver stærk ydeevne til dine operationer og robust fleksibilitet til dit industrielle netværk:

  • Opnå fleksible netværksopsætninger og implementere krævende applikationer med høj porttæthed og forskellige båndbreddemuligheder
  • Arbejd pålideligt i udfordrende industrielle miljøer, da kontakten fungerer fra -40° til +60°
  • Brug integreret VLAN-funktionalitet til at strukturere store produktionsnetværk og forbedre organisationens og driftseffektiviteten

Vigtige fordele

Forbedring af netværksfleksibiliteten

Tilpas dit netværk til voksende krav med øget fleksibilitet. SCALANCE X-400 lag 3-switch giver en robust løsning til skiftende kommunikationsbehov, så din infrastruktur forbliver fleksibel og lydhør over for ændringer.

Opnå høj netværkstilgængelighed

Design netværk fra kontrol til ledelsesniveau for høj tilgængelighed. Dette muliggør kontinuerlig drift og minimerer nedetid, hvilket giver et pålideligt fundament for dine kritiske industrielle processer og dataflow.

Forenkling og effektivisering af netværksadministration

Strømline styringen af komplekse produktionsnetværk. Integreret VLAN-funktionalitet giver mulighed for klar strukturering og virtuel segmentering, hvilket reducerer driftskompleksiteten og forenkler administrationen for dit team.

Udvalgte funktioner

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersikkerhed for industrien

Sikkerhedsoplysninger

For at beskytte anlæg, systemer, maskiner og netværk mod cybertrusler er det nødvendigt at implementere — og løbende vedligeholde — et holistisk, avanceret industrielt sikkerhedskoncept. Siemens produkter og løsninger udgør kun ét element i et sådant koncept. For mere information om industriel sikkerhed, besøg venligst.