Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Santon Circuit Breaker Service B.V. drevet af Santon Circuit Breaker Services

Santon Circuit Breaker Services har opbygget 20 års erfaring med Sidunn inden for design, fremstilling og montering af eftermonteringsløsninger
Sidunn har løsninger til næsten alle eksisterende mærker og versioner af LV ACB.
Sidunn er designet efter hul-til-hul-princippet. Med andre ord: ingen slidsede huller i kobberlederne, men en 100% egnet løsning. Dette skaber den maksimale opnåelige kontaktoverflade
Sidunn er designet i henhold til IEC61439 med hensyn til strøm, ledertværsnit, kortslutningsmodstand og temperaturstigning. En rapport herom er tilgængelig for hver specifik Sidunn-løsning.
Brug af Sidunn betyder:
Kort „nedetid“, Gennemprøvet løsning, Mulighed for delvis udveksling af excisterende ACB så
Lavere investering!

Hvorfor For hver End-Of-Life ACB en ny, der bruger Sidunn ?

o Santon Circuit Breaker Services har opbygget 20 års erfaring med Sidunn inden for design, fremstilling og montering af eftermonteringsløsninger
o Sidunn har løsninger til næsten alle eksisterende mærker og versioner af LV-afbrydere til en ny ACB.
o Sidunn er designet efter hul-til-hul-princippet. Med andre ord: ingen slidsede huller i kobberlederne, men en 100% egnet løsning. Dette skaber den maksimale opnåelige kontaktoverflade
o Sidunn er designet i henhold til IEC61439 med hensyn til strøm, ledertværsnit, kortslutningsmodstand og temperaturstigning. En rapport herom er tilgængelig for hver specifik Sidunn-løsning.
o Med Sidunn kommer vi til et projekt med en nøglefærdig løsning og kan konvertere en udtjent afbryder til en aktuel version på stedet uden justeringer.

Dette betyder for slutbrugeren:
o Kort „nedetid“
o Gennemprøvet løsning
o Mulighed for delvis udskiftning af afbrydere i stedet for et helt nyt omskifterkort
o Lavere investering

Sidunn eftermonteringsløsning med en Siemens 3WA (set forfra)

Fordele

  • Høj pålidelighed og øget tilgængelighed
  • Implementering af ny ACB tager et par timer i stedet for dage
  • Gør ethvert koblingsudstyr hurtigt smart uden behov for ekstra plads
  • Bæredygtig løsning: Udskiftning af kun ACB i stedet for hele koblingsudstyret

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer og relaterede produkter

Forudsætninger

Profinet/Modbus TCP-kommunikation

SENTRON 3WA ACB med ETU600 elektronisk udløsningsenhed