Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Profinet implementering af industriprodukter

Fremskynd PROFINET-udviklingen med ERTEC, PROFINET Driver og brugsklare PROFINET-stakke til effektiv implementering i industrielle produkter.

Hvorfor PROFINET til produktudvikling?

Forkort udviklingstiden og imødekom kundernes krav præcist. Siemens kombinerer omfattende PROFINET-knowhow med gennemprøvede hardware- og softwarekomponenter til controllere og enheder. Vælg mellem tilpasningsdygtige drivere, udviklingssæt, ERTEC ASIC'er og applikationsprofiler, understøttet af rådgivning, testværktøjer og certificeringssupport.

Udvikl hurtigere med gennemprøvede komponenter

Brug færdige stakke, drivere, udviklingssæt, API'er og ERTEC ASIC'er i stedet for at bygge den komplette kommunikationsløsning fra bunden.

Vælg den teknologi, der passer

Vælg controller- eller enhedsfunktionalitet, RT- eller IRT-ydeevne, standard Ethernet eller dedikeret hardware og den krævede sikkerhedsklasse.

Få support gennem certificering

Træk på Siemens PROFINET-ekspertise, anvendelseseksempler, testlaboratorier og teknisk support fra første koncept til vellykket certificering.

Nøgleudviklingsdetaljer

Enhedsrolle

PROFINET-controller eller PROFINET-enhed

Ydeevne

RT eller IRT, afhængigt af applikationen

Gennemførelse

PROFINET-driver, udviklingskit eller ERTEC ASIC

Hardware

Standard Ethernet-hardware eller integreret switch med to porte

Profiler

Støtte til ProfiSafe og ProfiDrive er tilgængelig

Livscyklussupport

Rådgivning, test og certificering support

Fremhævede udviklingsmuligheder

Teknologiudvælgelsesdiagram for PROFINET-controllere og enheder

Vælg den rigtige PROFINET-teknologi

Definer produktrollen, den krævede kommunikationsydelse og sikkerhedsklasse først. Vælg controller eller enhedsfunktionalitet, RT eller IRT, og vælg derefter den implementering, der passer bedst til produktarkitekturen og udviklingsmodellen.

Udvikle controllere med PROFINET-driver

Udvikle PROFINET RT- og IRT-controllere til indlejrede eller pc-baserede systemer. Kildekodeløsningen understøtter tilpasning til operativsystemer og hardwareplatforme, mens TIA Portal eller ConfigLib muliggør konfiguration af enheder, topologi og applikationsparametre.

PROFINET controller udvikling med PROFINET-driver
Integreret PROFINET-enhedsudvikling med ERTEC

Byg integrerede enheder med ERTEC

Start med et gennemprøvet hardwarereferencedesign, PROFINET-stak, API, operativsystemtilpasning, prøveapplikationer, GSD-filer og testværktøjer. ERTEC 2100 er den foretrukne platform til nye højtydende designs med omfattende sikkerhedskrav.

Brug standard Ethernet-hardware

Udvikl PROFINET RT-enheder på standard Ethernet-hardware med PROFINET-driveren. Kildekoden understøtter integrerede og pc-baserede produkter, Debian-referenceimplementeringer og delt PROFINET- og IT/IIoT-kommunikation såsom OPC UA eller MQTT.

PROFINET-enhedsudvikling på standard Ethernet-hardware
ProfiSafe- og ProfiDrive-applikationsprofiler

Tilføj sikkerheds- og køreprofiler

Brug ProfiSafe-startsættet til at implementere fejlsikre feltenheder og ProfiDrive-prøveapplikationer til implementering af standardiseret drevadfærd. Begge profiler bygger på PROFINET og hjælper med at fremskynde udviklingen af applikationsspecifikke produkter.

Ofte stillede spørgsmål

Udforsk yderligere ressourcer