Hvordan kan jeg bruge PROFINET i fremstillingsindustrien?
PROFINET muliggør høj produktkvalitet og pålidelighed fra enkelte maskiner til hele produktionsanlæg gennem hurtig, deterministisk realtidskommunikation og integrerede sikkerheds- og diagnostiske funktioner.
I maskinbygning understøtter den cyklusser så hurtige som 31,25 µs, store mængdestrukturer med op til 512 stationer pr. netværk og hurtig opstart under 500 millisekunder. Innovative maskinkoncepter er mulige med kun et enkelt kabel til al I/O- og Ethernet-kommunikation uden at gå på kompromis med maskinsikkerheden.
Inden for anlægsteknik reducerer PROFINET kompleksiteten, muliggør centraliseret konstruktion af hele processen og giver maksimal fleksibilitet til bygning, renovering eller genbrug af anlægsafsnit.
Hvordan kan PROFINET anvendes i procesindustrien?
PROFINET leverer end-to-end og sikker kommunikation på tværs af procesanlæg, hvilket muliggør hurtig og pålidelig udveksling af kritiske procesdata gennem redundante ringstrukturer, omfattende enheds- og netværksdiagnostik og funktionssikkerhed med ProfiSafe.
Det understøtter industrier fra olieproduktion til spildevandsrensning, valseværker og solcellepanelfremstilling, hvilket giver større fleksibilitet, enklere drift og yderligere redundansmuligheder. Udvidede funktioner — såsom onlineopdateringer, proxy-teknologier og redundansfunktioner — hjælper med at opretholde høj anlægstilgængelighed og omkostningseffektive processer.
Hvordan kan PROFINET anvendes i procesindustrien?
PROFINET accelererer udviklingen af PROFINET-enheder ved at levere omfattende knowhow og gennemprøvede hardware- og softwarekomponenter. Siemens udviklingspakker hjælper med at imødekomme komplekse krav på kortest mulig tid, mens eksperter kan hjælpe med teknologirådgivning til vellykket certificering.