Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Polarion Variantkonfigurator

Polarion Variant Configurator er en kraftfuld funktion inden for Siemens Polarion ALM (Application Lifecycle Management), der hjælper teams med at administrere produktlinjer med mange variationer.

Reager hurtigere på markedets krav, øget projektbelastning og stigende forventninger til tilpasning. Udvikl din udviklingscyklus for at administrere variation, massetilpasning og konfigureret levering efter ordre, alt sammen med Polarion ALM med variantstyring.

Polarion Variant Configurator giver dig mulighed for at administrere varianter med pålidelighed og overholdelse, hvilket væsentligt styrker applikationens livscyklusprocesser for effektivt at styre voksende niveauer af softwarevariation.

Samarbejde

Polarion gør det muligt for teams at samarbejde om delte aktiver nemt og sikkert. Du kan styre, hvem der kan se hvad, hvem der kan ændre hvad, og hvornår via detaljerede tilladelseskontroller og robust konfigurerbar automatisering af arbejdsgange.

Sporbarhed

Med Polarion kan du sikre fuldstændigheden af informationen om hvert trin i en udviklingsproces. Hvert trin er kun et klik væk - startende med ændrede kodelinjer op til ændringsanmodninger på højt niveau.

Genbrug

Undersøgelser viser, at 60% til 80% af krav, kode og test deles mellem projekter. Med Polarion kan du genbruge eller forgrene dine data til effektiv sekventiel eller parallel projekt- og produktlinjeudvikling.

Polarion-variantkonfigurator hvorfor produktintroduktion rullende materiel træner mhero 1280x720

Funktioner i Polarion Variant Configurator

Føj variantstyring til kerneprodukter

Forbedr dine kerneprodukter med Variants Management ved at udvide den iboende værdi af Polarions funktionalitet gennem avancerede funktioner. Teams kan klart definere og administrere funktioner i funktionsmodeller og styre krav, der understøtter udviklings- og testarbejdsgange. Polarions samlede lager fungerer som en central aktivbase, der gør det muligt at genbruge alle udviklingsartefakter effektivt.

Brug af funktionsmodellering gennem hele livscyklusstyring hjælper med at forbedre verifikations- og valideringsprocesser (V&V) og styrke risikostyringen for forskellige produktversioner.

Teams kan håndtere udfordringerne ved at vedligeholde og udvikle softwareporteføljer mere effektivt, samtidig med at indsatsen og omkostningerne reduceres under krævende teststyrings- og compliance-aktiviteter knyttet til produktforskelle.

polarion-variants chart-product-line-1280x720