Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Xpedition

Token-baserede tilføjelser

Få kun adgang til yderligere PCB-designfunktioner, når du har brug for dem, med Token-baserede tilføjelser til Xpedition. Du har mulighed for at købe en pakke med 25 eller 50 tokens, som giver adgang til alle tilføjelsesfunktioner.

Xpedition

Oversigt over tokenbaserede tilføjelsesprogrammer

Aktivér avancerede printkort (PCB) designfunktioner med Xpedition Token Packs. En pakke med disse 25 eller 50 flydende tokens gør det muligt for Xpedition-brugere inden for en enterprise cloud-konto at få adgang til designfunktioner i virksomhedsklasse efter behov uden behov for en fuld opgradering til et højere abonnementsniveau.

Xpedition 25 Token Pack er bedst til individuelle ingeniører med lejlighedsvise avancerede funktionsbehov.

Xpedition 50 Token Pack er bedst til små teams, der ofte arbejder med højhastighedsdesign og rigid-flex-design.

Sådan fungerer det:

  • Fleksibel adgang. Brug tokens til at aktivere avancerede indstillinger som hyperlynx signalintegritet (SI) og Rigid-Flex Design.
  • Betal for det, du bruger. Aktivér kun premium-funktioner, når du har brug for dem, ingen spildte investeringer.
  • Problemfri integration. Lås op for kraftfulde værktøjer direkte i Xpedition, minimer opsætningstiden og maksimerer designeffektiviteten.

Antal tokens pr. Kapacitet:

  • hyperlynx Signalintegritet før layout - 15 tokens. Analyser højhastighedssignalintegritet før routing.
  • hyperlynx Signalintegritet efter layout - 25 tokens. Udfør SI-analyse efter layout for optimeret ydeevne.
  • Rigid-Flex design - 10 poletter. Design komplekse multi-board- og bøjningskredsløb med lethed.

Dyk dybere ned i dette emne

To ingeniører foran dobbelte computerskærme ser på Xpedition Standard software.

Se vores seneste webinar for at lære mere om værdien af tokenbaserede tilføjelser til Xpedition.

Se de tokenbaserede tilføjelser til Xpedition

Token-baserede tilføjelser blander fleksibilitet med magt. Ingeniører kan kun få adgang til yderligere PCB-designfunktioner, når de har brug for dem, uden en fuld opgradering. Køb af tokens giver adgang til alle fire tilføjelsesfunktioner.