Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Minimizing energy costs for SIEMENS operating facilities drevet af Oxoia

Oxoia er en AI-drevet softwareplatform, der reducerer energiomkostninger og CO2-emissioner i kommercielle bygninger, specialanvendelser og blandede bygninger. Platformen opretter forbindelse til eksisterende Siemens bygningsautomatisering og bruger AI til at korrelere sensordata, belægning, indeklima og vejr og justerer derefter HVAC-driften automatisk eller giver facilitetsledere prioriterede anbefalinger.
Oxoia er implementeret i over 100 bygninger og leverer verificerede energibesparelser på op til 35% med en typisk tilbagebetalingsperiode på 12 måneder. Ingen hardwareudskiftning kræves, installationen er afsluttet inden for en dag. Platformen er også tilgængelig som en white label-løsning til servicepartnere.

Hvorfor Hvorfor spilder bygninger stadig energi, og hvad koster det?

Facility managere og bygningsejere står over for stigende energiomkostninger og CO2-mål med begrænsede ressourcer. Oxoia løser dette ved at oprette forbindelse til eksisterende Siemens bygningsautomatiseringssystemer og bruge AI til at korrelere sensordata, belægning og vejr og derefter justere HVAC-driften automatisk. Oxoia er implementeret i over 100 bygninger og leverer verificerede energibesparelser på op til 35%.

Intet svar

Fordele

  • Hurtig implementering: Installeret inden for en dag, kompatibel med ethvert eksisterende HVAC-system. Operationer afbrydes ikke under opsætningen.
  • Hurtige besparelser: Energibesparelser bliver målbare inden for de første uger efter installationen.
  • Ingen forudgående investering: Al hardware leveres og faktureres som et årligt abonnement. Intet køb, ingen udskiftning af eksisterende udstyr kræves.
  • Rumklima: Bygningens drift optimeres, samtidig med at der opretholdes stabile eller forbedrede rumklimaforhold i henhold til kundedefinerede mål.
  • Hurtigt investeringsafkast: Baseret på referenceprojekter amortiseres investeringen på under 12 måneder gennem direkte energibesparelser.

Udvalgte funktioner

Case Study

Intet svar

Energibesparelser på op til 35% verificeret i projekter

Oxoia er implementeret i over 100 bygninger med verificerede besparelser på op til 35%. Referenceprojekter omfatter kontorer, skoler, sportshaller, hoteller og detailejendomme.

Applikationer fra den virkelige verden

Select...
Intet svar

Minimere driftsomkostningerne for kommercielle bygninger

Oxoia opretter forbindelse til eksisterende Siemens-systemer og identificerer ineffektivitet såsom samtidig opvarmning og afkøling eller overskydende ventilation. Facility managers modtager prioriterede anbefalinger eller lader systemet handle automatisk.

Ofte stillede spørgsmål

Udforsk ressourcer og relaterede produkter

Yderligere oplysninger og ressourcer

Forudsætninger

Kompatibel med Siemens Building Automation (f.eks. Desigo CC/Connect Box)

Centralt HVAC-system (varme, ventilation, køling eller varmt vand)