Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge NX Manufacturing CAM Premium?

NX X Manufacturing CAM Premium er den mest omfattende pakke, der bygger på det avancerede produkt. Den indeholder samtidig 5-akset fræsning og roterende bearbejdning sammen med 3- og 2,5-akset fræsning, drejning og sonderingsfunktioner på maskinen.

Nøglefunktioner

5-akset fræsning: De nyeste værktøjsbanestrategier muliggør præcis kontrol over operationerne, hvilket muliggør effektiv og sikker bearbejdning af komplekse komponenter på CNC-maskiner (Computer Numerical Control) med flere akser i en enkelt opsætning. Udnyt 5-akset hurtig adaptiv skrubbearbejdning for at reducere bearbejdningstiden betydeligt og forbedre den samlede effektivitet. Opnå overlegen overfladefinish ved at anvende styrekurvebehandling, hvilket sikrer præcision i dine emner. Brug spånskæring til at drage fordel af hele fløjtelængden, hvilket optimerer både materialefjernelse og værktøjslevetid. Anvend rørfræseteknikker til præcist at bearbejde hule og smalle funktioner. Visualiser værktøjsbanens egenskaber, herunder ledevinkler, rotationsaksepositioner og hastigheder, for at opretholde forbedret kontrol og nøjagtighed gennem hele processen.

Datahåndtering: få adgang til CAM-datastyring og aktiver cloud-filhåndtering, herunder check-in og check-out af produktionsfiler og revisionsstyring. Udforsk funktioner, der hjælper med at identificere afhængigheder mellem designdele og CAM-opsætninger, mens integrerede diskussionstråde og opgavetildelinger understøtter tværfunktionelt samarbejde mellem designere og producenter.

Roterende bearbejdning: Optimer 4-akset fræseoperationer med minimal input, hvilket effektiviserer bearbejdningsprocessen for effektivitet. Implementere avancerede kontroller til præcis styring af værktøjskontaktforskydning og punktæthed, hvilket fører til forbedrede bearbejdningsresultater. Automatiser hvilefræsning for at sikre, at ethvert uskåret materiale bearbejdes effektivt.

3-akset fræsning: Fremskynd CNC-bearbejdning ved hjælp af 3D-adaptiv skrubbearbejdning, hvilket reducerer de samlede cyklustider. Automatiser hvilefræsning for at understøtte flertrins skrubbearbejdning, hvilket sikrer, at intet materiale efterlades uklippet. Styr udskårne områder med præcision ved hjælp af avancerede metoder, hvilket forbedrer nøjagtigheden af bearbejdningsstrategier. Anvend glatte efterbehandlingsstrategier for at levere en overfladefinish af høj kvalitet.

2,5-akset fræsning: Maskine med volumenbaseret fræsning for hurtigere programmering af prismatiske dele, og funktionsbaseret bearbejdning automatiserer programmeringen. Højhastighedsbearbejdningsstrategier kan reducere bearbejdningstiden med op til 60%, og programmering af flere dele øger produktiviteten.

Drejning: Bearbejd effektivt cylindriske dele på drejebænkemaskiner med enkelt- og dobbeltspindler ved hjælp af omfattende drejefunktioner. Srubbearbejdningsstrategier omfatter flade-, drejnings-, bagdrejnings-, boring- og underskæringsoperationer, mens finishingsteknikker omfatter strategier med flere passager og beklædning. Hulfremstilling omfatter spot-, bore-, hakke-, spånnings-, knæ- og tapoperationer med sporskæring, der giver fleksibel sporpunktstyring og gevindskæring til ydre og indre diametre.

Produktionsmålinger er baseret på intern testbearbejdning eller interne sammenligningsundersøgelser.

3D-gengivelse af en NX-designet værktøjsmaskine.

Fordele ved NX X Manufacturing CAM:

  • Program ved hjælp af avancerede CAM-værktøjer skræddersyet til dine specifikke produktionsbehov
  • Reducer forudgående omkostninger og strømlin udrulningen med cloud-teknologi
  • Øg produktiviteten med brancheførende CNC-programmeringsfunktioner
  • Forbedre samarbejdet mellem interessenter ved hjælp af skybaserede løsninger
  • Udvid funktionaliteten af dine løsninger med Value Based Licensing

Løsning, der kan tilpasses

Udvid funktionaliteten med NX X Manufacturing Value Based Licensing for at konfigurere og tilpasse dine løsninger, herunder:

  • Avancerede modelleringsværktøjer
  • Specialiserede bearbejdningsmuligheder
  • G-kode-drevet simulering
  • Moderne efterbehandlingsløsning

NX Manufacturing CAM Premium-funktioner

Avancerede funktioner til kompleks bearbejdning af dele

Mohammed S., programleder, mellemmarkedsselskab

Overlegen til 3D-beregninger og oprettelse af værktøjsbaner

Verificeret bruger inden for produktion, kunde til små virksomheder

Enestående nøjagtighed og fleksibilitet ved kompleks bearbejdning

Bhimsen T., elektrisk vejleder, mellemmarkedskunde

Teamcenter Share: skybaseret samarbejde

Optimer hele din produktionsproces med Teamcenter Share, en næste generations skybaseret samarbejdsløsning fra Siemens, der problemfrit opretter forbindelse til NX CAM-software. Kommuniker sikkert og del oplysninger med interne og eksterne interessenter i skyen.

Forbind design-, produktions- og værkstedsteams for at køre en mere fleksibel og effektiv produktion.

Dit abonnement inkluderer også adgang til Teamcenter Share. Med funktioner, herunder sikker, central lagring og e-mail-adressebaseret deling, giver Teamcenter Share dig mulighed for øjeblikkeligt, sikkert og nemt at samarbejde med kolleger, partnere og kunder. Du får en Enterprise Cloud-konto (ECA), så administratorer kan få adgang til Teamcenter Share og delegere yderligere rettigheder.

Bortset fra gæstebrugere vil alle autoriserede brugere af Teamcenter Share-cloud-tjenester modtage adgang til „Getting Started with Siemens Xcelerator Academy“ (LAAS49000) on-demand-træning på Siemens Xcelerator Academy-portalen.

Få mere at vide om NX til fremstilling

Kundesupport

Siemens tilbyder kundesupport til NX og alle vores produkter.

NX til produktionsblog

Hold dig opdateret med de seneste nyheder og højdepunkter i NX til fremstilling af software på vores blogside.

NX til fremstillingsbranchen

Deltag i samtalen, eller få svar på alle dine spørgsmål om NX til produktionssoftware.