Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor ALPHA 3200 tavler?

Vores ALPHA 3200 Eco strømfordelingskort er designet til at opfylde kravene til moderne strømfordeling i bygningsinfrastrukturen. Projekttiden reduceres på grund af digital teknik og et modulært systemkoncept. De tilbyder holistiske løsninger fra en enkelt kilde og er en del af et ensartet system suppleret med SENTRON-porteføljen af beskyttelses-, koblings- og måleenheder - alt sammen perfekt egnet til deres applikationer og fuldt kompatible.

Store elektriske koblingsudstyr med døre og paneler, nogle åbne eller delvist åbne, andre lukkede, står over en grøn base.

Vigtige fordele

En grøn eller blågrøn hånd understøtter en spire med en stilk og to blade mod en solid mørkegrøn eller næsten sort baggrund.

Spar ressourcer

Afhængigt af designet muliggør den centralt placerede samleskinne materialebesparelser på op til 30% i kobber sammenlignet med sammenlignelige strømfordelingssystemer. ALPHA 3200 Eco-tavler er også optimeret til op til 3.200 A.

Et udklipsholder med et topklip viser et flueben på sin rektangulære overflade.

Planlæg nemt

Drag fordel af større planlægningssikkerhed med detaljeret 3D-teknik. Vores 3D-data er tilgængelige i flere formater, herunder STEP, BIM og EHRT.

To symmetriske pillignende former krydser hinanden mod en solid grøn baggrund.

Drag fordel af fleksibilitet

ALPHA 3200 Eco-tavler leverer høj funktionalitet i et lille rum på grund af fleksibiliteten i ALPHA-monteringssæt. De leverer også applikationsrelaterede certificeringer.

Nøgledetaljer

System til installation af et typetestet ALPHA 3200 Eco omstillingsbord

Beskyttelsessystem (IEC 60529, EN 60529)

IP31, IP54

Samleskinne nominel strøm (In)

3.200 A

Samleskinnes nominelle driftsspænding (Ue)

400V

Samleskinnes nominelle spidsmodstandsstrøm (lpk)

165 kA

Samleskinne nominel korttidsmodstandsstrøm (Icw)

75 kA, 1 s

Højde

2.000 mm

Dybde

400mm/600mm

Standarder og bestemmelser

System til installation af et typeafprøvet omstillingsbord: IEC 61429-1/-2

Form for intern adskillelse

Form 1 (med berøringsbeskyttelse)

Udvalgte funktioner

Dit mere bæredygtige omstillingsbord

ALPHA 3200 Eco-tavlerne giver betydelige materialebesparelser sammenlignet med klassiske strømfordelingssystemer: De sparer op til 30% kobber takket være den centralt placerede samleskinne og utallige designbrud på dit ALPHA 3200 Eco-tavle. Med en lang levetid på mere end 30 år i gennemsnit og dets reparationsevne - intet behov for specialværktøj og alle komponenter, der fås som reservedele - drager du fordel af lang levetid og nem vedligeholdelse. Takket være modulariteten kan du også opgradere dit eksisterende ALPHA 3200 Eco omstillingsbord, når nye funktioner bliver tilgængelige.

Swithboard Alpha 3200 med EcoTech Profil-ikon ved siden af
En mørkhåret person betjener en åben bærbar computer på et træskrivebord; dens grænseflade viser et diagram i rækker og kolonner.

Digital planlægning med SIMARIS software

Elektrisk strømfordeling i moderne bygninger skal sikre en pålidelig strømforsyning, optimere energiforbruget og let integreres i bygningsautomatisering. SIMARIS configuration gør den stadig mere komplekse planlægning af strømfordelingskort enkel og effektiv. Den intuitive konfigurationssoftware muliggør ensartet planlægning på én enkelt platform. Takket være den intuitive betjening og standardiserede processer minimerer den planlægningsfejl og fremskynder projektering betydeligt. Med SIMARIS configuration kan du hurtigt og pålideligt oprette standardkompatible tavler, der opfylder alle krav til moderne bygningsteknologi inklusive al nødvendig dokumentation.

Opret en digital tvilling med et enkelt klik

Indtil nu var generering af en digital tvilling fra STEP-data en kedelig og kompleks proces. Nu gør vi overgangen til 3D-teknik ekstremt enkel. Takket være den nye 3D-processor kan du eksportere den digitale tvilling på dit ALPHA 3200 Eco strømfordelingskort fra SIMARIS configuration med et enkelt klik og derefter eksportere den som en STEP-fil via SIMARIS xchange. Med sin detaljerede visualisering giver den digitale tvilling merværdi på mange områder, fra planlægning til vedligeholdelse og udvidelse.

Drag fordel af detaljerede visualiseringer ned til den sidste skrue

Ud over den hurtige og nemme generering af den digitale tvilling drager du også fordel af et ekstremt højt detaljeringsniveau, der forenkler dit arbejde i flere applikationer. Ved at bruge 3D-modellen til anlæg- og bygningsplanlægning, dimensionering af kobberdele, systeminstallationer og vedligeholdelse og udvidelse: Du drager fordel af høj præcision og reducerede fejl samt sparer tid og penge. Procestrinene kræver også mindre specialiseret viden, hvilket eliminerer arbejde for dig som panelbygger.

Et gråt metallisk serverskab mærket „ALPHA“ står ved siden af en wireframe-kabinetmodel på en mørkeblå baggrund.
Blå solpaneler sidder på eller over en forhøjet udendørs struktur med træer og buske til venstre, bygninger og skyer.

Velegnet til fotovoltaiske applikationer

Efterspørgslen efter solcelleanlæg i Tyskland vokser hurtigt, med flere hustage, der leverer elektricitet til nettet. Efterhånden som kapaciteten øges, bliver sikker og standardkompatibel måling afgørende for at sikre pålidelig overvågning og nøjagtig nettilførsel.

Takket være en integreret transformermålersektion er APLHA 3200 Eco-tavlen ideel til anvendelser med vedvarende energi — fra sol- og vindkraft til decentral tilførsel. Dette muliggør præcise, pålidelige og netkompatible målinger selv ved høje effektniveauer, hvilket understøtter udvidelsen af mere bæredygtige energiinfrastrukturer.

Fordele:

  • Præcis planlægning og implementering i overensstemmelse med standarder
  • Veldesignet og sikker udvidelse og ledningsføring
  • Modulær konfiguration ved hjælp af SIMARIS configuration software

Ofte stillede spørgsmål

Udforsk muligheder

Brochure

Brochure | Strømfordelingskort ALPHA 3200 Eco

Manualer og kataloger

Håndbog | ALPHA 3200 Øko

Cloud-baseret platform | SIMARIS xchange

SiePortal | ALFA 3200 ØKO

Katalog | LV 10 • 2026 — Lavspændingsdistribution og elinstallationsteknologi

Kom i gang med din rejse