Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor LOGO! Grundlæggende moduler?

LOGO! 9 basismoduler giver mere strøm, hvor du har brug for det: op til 800 funktionsblokke, flydende aritmetik og en integreret farvetouch-skærm — uden kompleksiteten af en komplet PLC-platform.

Det modulære system er bygget til skalering og understøtter op til 64 DI/60 DQ/16 AI/16 AQ og leveres med Security-by-Design som standard. En kompakt enhed. Klar til det næste.

Bygget til hverdagsautomatisering

LOGO! 9 kombinerer den velkendte enkelhed i et logikmodul med nye funktioner: op til 800 funktionsblokke, flydende aritmetik og en integreret farvetouch-skærm — alt sammen i en kompakt enhed.

Mere plads til voksende applikationer

Når din ansøgning vokser, LOGO! 9 skalaer med det — op til 64 DI, 60 DQ, 16 AI og 16 AQ. Det nye AM4-modul tilføjer fleksibel analog I/O-udvidelse med valgbar opløsning til forskellige sensortyper.

Hurtigere fra idé til kørende applikation

LOGO! Soft Comfort V9 integrerer programmering, webvisualisering og simulering i ét værktøj — fuldt kompatibelt med ældre projekter og tilgængeligt på Windows, macOS og Linux.

Nøglespecifikationer

Funktionsblokke

Op til 800

Skærm

Integreret resistiv farve touch-skærm, 320 × 240 px

I/O-udvidelse

Op til 64 DI/60 DQ/16 AI/16 AQ

Forbindelse

Ethernet, Modbus TCP/IP, MQTT

Security

Secure Boot, krypteret kommunikation, UMAC (4 roller)

Ingeniørsoftware

LOGO! Blød komfort V9 - Windows, macOS, Linux

Udvalgte funktioner

Ofte stillede spørgsmål